UM-PRO PROFILE - Profile
2200148

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Yan elamanlar ile mandallama, taban elemanı ile mandallama, Ana profil, profil uzunluğu (konfigüre edilebilir): 3 cm ... 200 cm, derinlik: 19,8 mm, Not: gerekli profil uzunluğu = PCB uzunluğu - 16,2 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Özel yapım muhafaza boyları, milimetrik hassasiyete sahip boyutlarda kesilebilir
Açık tasarım sayesinde büyük elektronik bileşenlerin kolay entegrasyonu
Isıya dayanıklı UM-PRO, polyamid malzemeden yapılmış, 100 °C'ye kadar UL onaylı
Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
Serbestçe konumlandırılan kapaklar sayesinde yüksek derecede esneklik