UL onaylı
Onay kimliği: E118976| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||
Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+PE, boyut: B16, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 0, Dişi, Vidalı bağlantı, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, uygulama: Güç
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||