HC-B 24-I-UT-F - Kontak ara parçası
1648306

Kontak ara parçası, pin sayısı: 24+PE, boyut: B24, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Vidalı bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Plastik profil ile hızlı yazmak için
2 mm test pini için
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli