EMT (40X17)R - İç etiket
0817293

İç etiket, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 16 ... 35 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 2300, metin alanı yüksekliği: 17 mm, metin alanı genişliği: 40 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) ve KMK UV (40x17) için plastik kablo etiketleri
Özel biçimleri sayesinde, EMT (40x17)R geçme etiketler, KMK ...(40x17) etiket taşıyıcıya en uygun şekilde oturur
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir
UBE/D klemens dizisi etiketi taşıyıcıları için markalama etiketi