SLKK 5 - Çift katlı klemens
0461018

Çift katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

FBI 10-6 köprü ortak bir baraya için dış yükler ve LED'ler için geri dönüş hatları bağlamak için üst düzey kullanılır
Bu özellikle harici aktüatörlerin, solenoid valflerin ve limit siviçlerin kontrolünde avantaj sağlar
İki yanal ofset besleme yoluyla topraklama baraya gibi davranan raya düzeyleri ve koruyucu iletken bağlantısı
Yerden tasarruf sağlayan ve üç telli kablolar sistematik kablolama bu nedenle mümkün