FTP-3/5S - Test fişi
3069958

Test fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, pin sayısı: 5, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Anahtarlama çalışmaları fonksiyonel olarak gruplandırıldığından kolay ve zamandan tasarruflu
Ofsetli test soketi düzeni sayesinde yerden tasarruflu
Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Otomatik olarak oluşan trafo kısa devresi ve elektrik şoklarına dayanıklı tasarımı sayesinde ölçüm esnasında en yüksek derecede güvenlik sağlanır.
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik