PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-state röle modülü
2980144

Çıkış fonksiyonları için, vidalı bağlantılı, PLC-BSC.../ACT taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 5 V DC, çıkış: 3 - 33 V DC/3 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aktüatör röle modülüne direkt bağlanır
İlave klemens kullanımına gerek kalmaz
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
60 %'a kadar zaman tasarrufu
DIN EN 50178'e uygun olarak bobinle kontak arasında güvenli izolasyon sağlayan röle modülleri
80 %'e kadar yer tasarrufu
Fonksiyonel geçmeli köprüler