PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B
-
Güvenlik röleleri
2963802
SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar olan uygulamaya bağlı olarak SIL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı için emniyet rölesi, tek kanal işletim, 4 etkinleştirilebilir akım yolu, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemensler
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
Ürün gamı | PSRclassic |
Uygulama | Acil durdurma |
Güvenlik kapısı | |
Kontrol | 1 kanal |
Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Zamanlar | |
Tipik tepki süresi | < 100 ms (Us autostart için) |
< 100 ms (Us manuel başlatma ile) | |
Us'li tipik başlatma zamanı | < 100 ms (Us / A1 ile kontrol edildiğinde) |
Tipik bırakma zamanı | < 10 ms (Us'de sensör devresi üzerinden talep edildiğinde) |
< 100 ms (Us'de/A1 ile talep edildiğinde) | |
Tekrar başlatma zamanı | < 1 s (Boot zamanı) |
Geri kazanım süresi | < 1 s (emniyet fonksiyonunun izleyen talebi) |
Başlatma darbe uzunluğu | ≥ 500 ms (manüel start) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 16 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 1,6 W + 14,4 W) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Temel izolasyon 4 kV: tüm akım yolları ve muhafaza arasında 6 kV güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon: A1/A2 ve 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 arasında S11/S12/S33/S34 ve 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 arasında 51/52 ve 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 arasında |
Besleme | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 55 mA (US'de) |
US'deki güç tüketimi | tip. 1,32 W |
Kapama akımı | < 3,5 A (tip. US, Δt = 2 ms ile) |
Filtre süresi | 2 ms (Us değerinde gerilim çökmesi durumunda) |
Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma; Bastırıcı diyot |
Dijital: Mantık (S12) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V ... 26,4 V |
Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 2 mA |
Kapama akımı | 80 mA (tip. olarak US, Δt = 150 ms) |
Filtre süresi | Parlaklık yok test darbelerine / yüksek test darbelerine izin verilir. |
1 ms (Düşük test darbelerinin test darbe genişliği) | |
1 s (Düşük test darbesi için test darbe hızı) | |
Maks. iletken direnci | 50 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | tip. 50 mA (S11'de US ile) |
tip. 52 mA (harici sağlanan US ile) | |
Dijital: Başlatma devresi (S34) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili değil |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V ... 26,4 V |
Kapama akımı | < 6 mA (tip. olarak US, Δt = 65 ms) |
Filtre süresi | Test palsına izin verilmez |
Maks. iletken direnci | 50 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | 0 mA (tip. olarak US) |
Röle: Kumanda akım yolları (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
Çıkış tanımı | Seri bağlı 2 N/O kontak, güvenlikle ilgili, topraksız |
Çıkış sayısı | 4 |
Kontak tipi | 4 kumanda devresi |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Anahtarlama gerilimi | min. 10 V |
maks. 250 V AC/DC | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 100 mW |
Kapama akımı | min. 10 mA |
maks. 20 A (Δt = 100 ms) | |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Sq. toplam akım | 72 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
Anahtarlama frekansı | maks. 0,5 Hz |
Mekanik çalışma ömrü | 107 çevrim |
Çıkış sigortası | 10 A gL/gG (Büyük yük) |
4 A gL/gG (Düşük yük) | |
Röle: Sinyal devresi (51/52) | |
Çıkış tanımı | Paralel 2 N/C kontak, emniyetle ilgili olmayan, topraksız |
Çıkış sayısı | 1 |
Kontak tipi | 1 sinyal devresi |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Anahtarlama gerilimi | min. 5 V |
maks. 250 V AC/DC | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 50 mW |
Kapama akımı | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Sq. toplam akım | 36 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
Anahtarlama frekansı | maks. 0,5 Hz |
Mekanik çalışma ömrü | 107 çevrim |
Çıkış sigortası | 6 A gL/gG |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Durum göstergesi | 2 x LED (yeşil) |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | PA |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performans seviyesi (PL) | e (3 A DC13; 3 A AC15; 8760 anahtarlama döngüsü/yıl) |
e (5 A DC13; 3 A AC15; 4380 anahtarlama döngüsü/yıl) | |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Tanımlama | CE-uyumlu |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj konumu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 2963802 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA111 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918892661 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 200 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 179,2 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0cde4f44-4521-4b22-8d20-64858a0ac0dc |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 3,611 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
ISO 13849-1 uyarınca Cat. 1/PL c'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 1'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 1'e kadar
Uygulamaya bağlı olarak, ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Ana izolasyon
1 kanal kontrol
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018