PLC-OPT-125DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü
2904586

Push-in bağlantılı PLC-BPT.../21 taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 125 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler