PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN
-
Solid-state röle modülü
2900361
Giriş fonksiyonları için, Push-in bağlantılı, PLC-BPT.../SEN taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 230 V AC/220 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
Uygulama | Giriş fonksiyonu |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri: Standartlar / yönetmelikler | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 03.07.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,81 W |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV (50 Hz, 1 dk., giriş/çıkış) |
Nominal giriş gerilimi UN | 230 V AC |
220 V DC | |
Nominal gerilim (geçmeli katı hal rölesi) | 60 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
Giriş gerilim aralığı | 184 V AC ... 253 V AC |
176 V DC ... 242 V DC | |
UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,3 |
UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
UN'de tipik giriş akımı | 3,5 mA |
Tipik tepki süresi | 3 ms (UN'de) |
Tipik kapama süresi | 5 ms (UN'de) |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Koruma devresi | Köprü doğrultucu; Köprü doğrultucu |
İletim frekansı | 10 Hz |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Çıkış gerilim aralığı | 3 V DC ... 48 V DC |
Sürekli sınır akımı | 100 mA |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1 V |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | TAE0000196 |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Titreşim | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2900361 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK62A3 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356508803 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 34,57 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 33,57 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 54cb8b45-0a20-478b-b8b0-57fc55eb2825 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Sistem bağlantısı 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Sistem bağlantısı 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Sistem bağlantısı 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Sistem bağlantısı 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Minyatür solid-state röle 2966621
Avantajlarınız
İlave klemens kullanımına gerek kalmaz
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
60 %'a kadar zaman tasarrufu
DIN EN 50178'e uygun olarak bobinle kontak arasında güvenli izolasyon sağlayan röle modülleri
80 %'e kadar yer tasarrufu
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Sensör röle modülüne direkt bağlanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018