ME PLC 40 CT36 GY7035 - Ön bağlantı modülü
2201494

Bağlantı teknolojisi taşıyıcısı, FKCN 2x 18 kut., kapak ve açma koluyla hazır tam montajlı, takılı kapak dahil, uygun soket: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
40 mm toplam genişlikte sunulmaktadır
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile