Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACB-4/ 8-L-C QO - Dağıtım kutusu
1156005

Dağıtım kutusu, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, slot sayısı: 4, pin sayısı: 5, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Geçmeli vidalı bağlantı 180°, ekranlama: hayır, 5 tel bağlarken, maks. 0,5 mm2 bağlanabilir

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
İzolasyon yerdeğişim bağlantılı yeni bir zamandan tasarruf sağlayan izoleli montaj
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı