Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
Dağıtım kutuları
Q-PROT 9/11 - Dolgu fişi
Q-PROT 9/11
-
Dolgu fişi
1670235
Pg9/Pg11 için kapak, boş bağlantıları kapamak için
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tapalar
Diş tipi
Pg9 / Pg11
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
6 mm
Uzunluk
17 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme
PA 6.6
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-30 °C ... 80 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
1670235
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AF6
Ürün Kodu
AF6ZBX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918167523
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,55 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,499 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.A*30.B.01102
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,012 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı