Seyyar THERMOFOX yazıcı sahada hızlı markalama için idealdir. Sağlam ve kolay kullanılan termal transfer yazıcısı çok yönlü fonksiyonlar sunar. Klemens, kablo, iletken, ekipman ve sistem markalama için sonsuz medya işler.
THERMOFOX
-
Termal transfer yazıcısı
0803984
Rulo malzemeler için taşınabilir termal transfer yazıcısı
Ürün Ayrıntıları
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | California prop. 65 hakkında daha fazla bilgi üretici beyanında "İndirmeler" altında bulunmaktadır |
| İşaretleme | |
| Tanımlama teknolojisi | Termal transfer |
| Cihaz özellikleri | |
| Baskı genişliği | 24 mm |
| Baskı çözünürlüğü | 203 dpi |
| İşletim sistemi | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Genişlik | 98 mm |
| Yükseklik | 69 mm |
| Uzunluk | 230 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 5 °C ... 40 °C |
| Ürün numarası | 0803984 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BG1 |
| Ürün Kodu | BG1221 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626212586 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 835,96 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 669,8 g |
| Gümrük tarife no | 84433210 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212108 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9cc9f33a-e390-4c14-a3a7-c3c35f2d7193 |
Uyumlu Ürünler
-
THERMOFOX/CASE - Kutu 0805002
-
THERMOMARK GO.K BAG - Taşıma çantası 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Sıkma klipsi 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Montaj birimi 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Battery 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Güç kaynağı 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Şarj standı 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Kutu 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiket, oldukça esnek 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiket, oldukça esnek 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiket, oldukça esnek 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, oldukça esnek 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiket, oldukça esnek 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiket, oldukça esnek 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiket, oldukça esnek 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Daralan makaron 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Daralan makaron 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Daralan makaron 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Daralan makaron 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Daralan makaron 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Daralan makaron 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Daralan makaron 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Daralan makaron 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kablo etiketi 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kablo etiketi 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Kumaş etiket 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Kumaş etiket 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Kumaş etiket 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiket, oldukça esnek 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiket, oldukça esnek 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiket, oldukça esnek 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiket, oldukça esnek 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, oldukça esnek 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiket, oldukça esnek 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiket, oldukça esnek 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiket, oldukça esnek 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiket, oldukça esnek 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiket, oldukça esnek 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiket, oldukça esnek 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiket, oldukça esnek 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiket, oldukça esnek 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiket, oldukça esnek 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiket, oldukça esnek 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiket, oldukça esnek 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiket, oldukça esnek 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - İç etiket 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - İç etiket 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - İç etiket 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - İç etiket 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - İç etiket 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - İç etiket 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiket 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiket 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiket 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiket 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiket 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiket 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiket 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiket 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiket 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiket 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket 1092026
Avantajlarınız
Kanıtlanmış termal transfer yazıcı teknolojisi ile bakım gerektirmeyen çalışma
Kendinden yapışkan etiketlere, yapışmaz etiketlere ve daralan makaronlara baskı
THERMOFOX malzemeleri kaset biçiminde basar, bu da markalanacak malzemeyi ve uygun mürekkep şeridini içerir.
8 farklı barkod ve 300'ün üzerinde sembol entegre edilebilir.
İyi yapılandırılmış menü ve doğrudan giriş tuşları sayesinde sezgisel kullanıcı kılavuzluğu
PROJECT COMPLETE yazılımı ile kolay kontrol
CLIP PROJECT yazılımı üzerinden alternatif kumanda
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018