MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Kumaş etiket
0803933

Kumaş etiket, Rulo, beyaz/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montaj tipi: yapışkan bant, rulo uzunluğu: 6 m, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 6000 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kenarlar ve eğrileri üzerinde takılıp etiket sağlar
Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü
Kontinü formatlı kendinden yapışkanlı etiketler özellikle, kontrol panosu, kontrolör ve sistem imalatına ait çeşitli bileşenlerin ve ekipmanların profesyonel ve kalıcı markalanması için uygundur
Malzeme, cUL sertifikalıdır
Kontinü format sayesinde ilgili uygulama için doğru uzunlukta bir etiket esnek biçimde oluşturulabilir
Etiket malzemesi, çok düşük geri yükleme kuvvetlerine sahip bir kumaş folyodan oluşur
Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir