THERMOMARK GO.K - Termal transfer yazıcısı
1184146

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Termal transfer yazıcısı, ağırlık: 0,667 kg, uzunluk: 0,23 m, genişlik: 98 mm, yükseklik: 69 mm, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kanıtlanmış termal transfer yazıcı teknolojisi ile bakım gerektirmeyen çalışma
8 farklı barkod ve 300'ün üzerinde sembol entegre edilebilir; 20 adete kadar proje doğrudan cihaz üzerinde oluşturulabilir ve saklanabilir
Kendinden yapışkan etiketlere, yapışmaz etiketlere ve daralan makaronlara baskı
THERMOMARK GO.K, malzemeleri, markalanacak olan malzemeyi ve uygun mürekkep şeridini içeren kartuş formatında yazdırır
İyi yapılandırılmış menü ve doğrudan giriş tuşları sayesinde sezgisel kullanıcı kılavuzluğu
PROJECT complete yazılımı üzerinden alternatif kontrol