MM-EML... poliester kendinden yapışkanlı etiketler, ekipman markalama için kontinü medya olarak sunulmuştur.
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK
-
Etiket
0803976
Etiket, Rulo, gümüş/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montaj tipi: yapışkan bant, rulo uzunluğu: 8 m, metin alanı yüksekliği: 16 mm, metin alanı genişliği: 8000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Malzeme, cUL sertifikalıdır
Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü
Kontinü formatlı kendinden yapışkanlı etiketler özellikle, kontrol panosu, kontrolör ve sistem imalatına ait çeşitli bileşenlerin ve ekipmanların profesyonel ve kalıcı markalanması için uygundur
Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
Kontinü format sayesinde ilgili uygulama için doğru uzunlukta bir etiket esnek biçimde oluşturulabilir