MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK
-
Etiket
0803981
Etiket, Rulo, saydam/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 8 m, metin alanı yüksekliği: 9,5 mm, metin alanı genişliği: 8000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü
Malzeme, cUL sertifikalıdır
Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
Kontinü format sayesinde ilgili uygulama için doğru uzunlukta bir etiket esnek biçimde oluşturulabilir
Etiket şeritleri ve yassı etiket şeritleri TML etiket folyosuyla etiketlenebilir
Kontinü formatlı kendinden yapışkanlı malzeme, etiket kanalı olmayan klemenslerin markalanması için özellikle uygundur