MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kablo etiketi
0803931

Kablo etiketi, Rulo, beyaz/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kablo çapı aralığı: 2 ... 3 mm, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 3 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 6500 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü
Kontinü format sayesinde, ilgili uygulama için doğru genişlikte bir dışı sargılı etiket esnek biçimde oluşturulabilir
Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
bir masaüstü rulo yazıcıyla oluşturulmuş mevcut markalamalar ile retrospektif markalama arasında görülebilir hiçbir fark yoktur
Şeffaf koruyucu folyo, etiketin üzerine sarılır ve kirlenmeye ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
Dışı sargılı etiketler ilave hacim oluşturmaz ve bu da, kabloların örneğin kablo kanallarının içerisinden hala çekilebilecekleri anlamıma gelir
Malzeme, cUL sertifikalıdır