Kontrolörler için sistem kablolaması

Endüstriye uygun kablolama

Endüstriyel kablolama

Tekli saha kablolarını kontrol ünitesine uygulamanıza en uygun şekilde bağlayın.

Geri Ürünler

Kategori

Arama Kontrolörler için sistem kablolaması

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Hızlı, belirgin ve hatasız. I/O modüllerini sensör ve aktüatörlerin tekli kablolarına bağlamak oldukça zaman alıcı bir iştir. Phoenix Contact'ın sistem kablolamasıyla büyük zaman kazanın ve maliyetlerinizi ciddi ölçüde azaltın.

Avantajlarınız

  • Esnek bağlantılar: vidalı, yaylı ve push-in bağlantı teknolojileri
  • Geçmeli komponentler sayesinde kolay montaj
  • Montajlı sistem kabloları sayesinde hızlı ve hatasız
  • Üniversal tasarlanmış komponentler sayesinde çok yönlü

Ürün gamı

Sistem kablolaması ürün gamı  

Bir bakışta tüm komponentler

Uygulamanızın gereksinimleri ürün gamından hangi komponentlerin kullanılacağını belirler.

Kontrolöre özgü sistem kablolamasında ön adaptörler, sistem kabloları ve modüller birbirleriyle eşleşir.

Kumanda panosunda D-SUB gibi çok kutuplu otomasyon komponentleri mevcutsa üniversal modüller ve kablolar sinyal bağlantısına uygundur. Bu üniversal çok amaçlı modüllerde 1:1 bağlantı tipiktir. Modüller saha sinyallerinin vidalı, yaylı veya push-in bağlantısını sağlar.

Kontrol ve çalışma gerilimini dağıtmak için çeşitli potansiyel dağıtıcılar kullanılabilir. Farklı potansiyel seviyeleri ve bağlantı klemensleri esnek kullanım sağlar.

Üniversal kablolar kontrol ve sinyal seviyesini hızlı ve hatasız bağlar.

Özel uygulama telepleri müşteriye özel ürünlerle gerçekleştirilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Kontrolörler için sistem kablolaması