Yıldırım akımı ölçme

Toplama, değerlendirme, uygulama

Toplama, değerlendirme, uygulama

Yıldırım darbeleri hakkında çevrimiçi bildirimler alın ve yük odaklı bakımdan yararlanın.

Geri İzleme ve arıza teşhisi

Kategori

Arama Yıldırım akımı ölçme

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ölçme sistemi yıldırım akımının tüm önemli parametrelerini algılar ve analiz eder. Değerlendirme ve uzak sinyal gönderimi gerçek zamanlıdır. Işletim parametreleri ve ölçüm değerleri bir araya getirilerek kontrol ve bakımla ilgili karar almak için daha iyi bir temel sağlanır.

Avantajlarınız

  • Akıllı ölçme sistemi sayesinde yıldırım akımının kolay algılanması ve değerlendirilmesi
  • Kesintisiz uzaktan izleme sayesinde bakım daha iyi planlanabilir
  • Entegre web tarayıcı sayesinde kolay veri çıkışı ve konfigürasyon
  • RJ45 Ethernet arayüzü ile standart ağ sistemlerine entegrasyon

Ölçüm sisteminin yapısı

Phoenix Contact'tan benzersiz yıldırım izleme sistemi  

Uzak izleme için yıldırım izleme sistemi

Sistem temel olarak üç sensör ve bir değerlendirme ünitesinden oluşur. Sensörler yıldırım koruma sisteminin farklı arestörlerine monte edilir. Sinyal iletimi fiber optik üzerinden gerçekleşir.

Güvenli ölçme yöntemi

Phoenix Contacttan benzersiz yıldırım izleme sistemi: Faraday etkisi  

Benzersiz yıldırım izleme sistemi: Faraday etkisi

Sistem Faraday prensibiyle çalışır. Yıldırım darbesi düştüğünde darbe akımı kablo etrafında, sensörlerin algıladığı manyetik bir alan oluşturur.

Sistem ölçüm değerlerini değerlendirme ünitesine fiber optik kablo üzerinden gönderir.

Elde edilen değerleri baz alarak, değerlendirme ünitesi yıldırım darbesinin aşağıdaki parametrelerini belirler:

  • Büyüklük
  • Akım yükselme hızı
  • Yük
  • Spesifik enerji

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Kolay devreye alma

LM-S yıldırım izleme sisteminin nasıl devreye alındığını keşfedin.


LM-S yıldırım izleme sistemi

LM-S 1.5 MW gücünde Guangxi rüzgar çiftliğini izlemektedir.