Aktif yedekleme modülleri
Yedekleme modülleri
Bir yedekleme modülü iki güç kaynağını ayırmak için kullanılır ve sisteminizin yüksek kullanım kapasitesini ve verimliliğini garantiler. Bir yedek güç kaynağı özellikle işletimsel güvenlik bakımından zorlu gereksinimlere sahip uygulamalarda gereklidir. Yedek sistem, bir güç kaynağı ünitesindeki arızanın sistem kesintisine neden olmamasını sağlar.
Ürün kategorileri
QUINT S-ORING ile dekuplaj ve izleme
QUINT S-ORING aktif yedekleme modülüyle dekuplaj ve izleme
QUINT S-ORING, yedekli bir sistemin ayrı yapılandırılması için aktif, tek kanallı yedekleme modülüdür. Yeni QUINT POWER güç kaynağıyla birlikte sisteminiz sürekli olarak izlenir.
QUINT ORING ile dekuplaj, izleme ve kontrol
QUINT ORING aktif yedekleme modülüyle dekuplaj, izleme ve kontrol
QUINT ORING aktif yedekleme modülleri tüm yedekleme çözümünü izler, ör: giriş gerilimleri, kablaj ve yük akımı. Kritik çalışma durumları erken aşamada tespit edilir ve yedekleme tekrar sağlanabilir.
Diyot modülleriyle dekuplaj
Diyot modülleriyle dekuplaj
Basit diyot modüllerine sahip yedekli güç kaynağı iki güç kaynağını ayırır. Böylece güç kaynaklarından birinin çıkışındaki ya da güç kaynağı biriminden diyota giden besleme hattındaki kısa devrenin yük üzerinde etkisi olmaz.