Tesisat klemensleri

Tesisat klemensleri

Bina teknolojisi için en iyi çözüm

Tesisat klemensleri dağıtıcıların hızlı ve yer kazandıran şekilde monte edilmesini sağlar.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Tesisat klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın alçak profilli push-in tesisat klemensleri yassı tesisat dağıtıcılarının kablolaması için mükemmel bir çözümdür.

Avantajlarınız

  • Yüksüklü ve tek telli iletkenlerin aletsiz, direkt bağlantı teknolojisiyle zaman kazandıran bağlantısı
  • %50 daha az takma kuvvetiyle rahat bağlantı
  • Standart geçmeli köprülerle akıllı üç fazlı marşaling sistemleri
  • Ayırma sürgüsü sayesinde nötr iletkeni ayrılmadan dielektrik testi
  • Tam esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip tüm klemensler kombine edilebilir
  • Buton sayesinde çok telli yüksüksüz iletkenlerin sökülmesi kolaydır ve özel alet kullanmadan bağlanabilir
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile düşük lojistik maliyetleri

PTI tesisat klemensleri

Push-in tesisat klemensleri bina teknolojisi için idealdir.  

Push-in tesisat klemensleri bina teknolojisi için idealdir.

Phoenix Contact'ın Push-in tesisat klemensleri ürün gamı çok çeşitli üç katlı ve nötr ayırma klemenslerinin yanında geçiş, ayırma ve topraklama klemenslerini de içerir. Kablo bağlantı kesiti klemensin genişliğine bağlı olarak 4 mm² - 16 mm²'dir.

N baralar için besleme klemensi

Nötr baraları için besleme  

Nötr baraları için besleme

PTI16-NLS-FI besleme klemensi ile nötr baralarına kolayca ve aletsiz şekilde temas sağlayabilirsiniz. Entegre edilmiş durdurucu ve destek parçasının işlevi sayesinde montaj dağıtıcısında yerden de tasarruf edersiniz. Aynı şekle sahip destek parçası seriyi tamamlar.

Devrelerin teker teker ayrılabilmesi için tesisat klemensleri

DIN VDE 0100-718e göre tesisat klemensleri  

DIN VDE 0100-718'e göre tesisat klemensleri

Ayırma bıçaklı tesisat klemensleri özel montaj teknolojisi gereksinimlerinize uyarlanmıştır:

  • DIN VDE 0100-0108'e göre kamu binalarında tesisat dağıtıcılarının kablolama ve bağlantısı
  • DIN VDE 0100-718'e göre devre ayırma gereklilikleri

KNX için tesisat klemensleri

Bağlantı noktasının KNX kablo rengine atanması  

Bağlantı noktasının KNX kablo rengine atanması

Renk kodlu çift katlı klemenslerle KNX montajı şimdi daha da kolay, klemens genişliği sadece 3.5 mm'dir.

  • Bağlantı noktalarının kablo renklerine göre renk ataması
  • Standart geçmeli köprüler sayesinde kolay potansiyel dağıtımı
  • Açık markalama ilk devreye alma, bakım ve servis işlerini basitleştirir

Böylece KNX bus sisteminin ana ve yedek kablolarını sadece 7 mm genişlikte gruplamış olursunuz.

DALI için tesisat klemensleri

DALI kontrollü acil aydınlatma sistemleri için kompakt tesisat klemensleri  

DALI kontrollü acil aydınlatma sistemleri için kompakt tesisat klemensleri

Üniversal ayırma bölgeli üç katlı tesisat klemensleri aydınlatma ve bina tesisatına özel geliştirilmiştir.

  • DALI-kontrollü acil aydınlatma sistemleri alanın önemli olduğu yerlerde kolayca kablolanabilir.
  • İki fonksiyon kanalı kumanda panosunun içinde her kata entegre edilebilir.
  • Hızlı ve kolay potansiyel dağıtımı, ör. DALI bus sistemi

Kullanıma hazır Push-in PTFIX dağıtım blokları – basitçe ambalajı açın, bağlantıyı yapın ve hepsi bu!

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın  

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın

Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman avantajı

Sezgisel ve güvenli montaj için 4, 6, 12 ve 18 bağlantı noktalı dağıtım ve güç blokları onbir renkte mevcuttur. Konfigüratörümüzü kullanarak PTFIX dağıtım bloklarını sisteminize ideal şekilde uyarlayabilirsiniz.

MPI mikro potansiyel dağıtıcılar

Minyatür formatlı buat klemensleri  

Minyatür formatlı buat klemensleri

Mikro soketli klemenslerle potansiyelleri alt dağıtıcılara ve dağıtım kutularına en dar alanlarda dağıtabilirsiniz. Dağıtım blokları bina tesisatı gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir.

  • DIN EN 60998-1/VDE 0613-1 standardına göre tasarlanmıştır
  • Yaygın tüm test probları için test imkanları
  • Tüm iletken tipleri ve 0.14 - 1.5 mm² kesit için bağlantı

Binalar için tesisat klemens sistemi

PTI ve UTI tesisat klemensleri  

PTI ve UTI tesisat klemensleri

PTI ve UTI tesisat klemensleri bina tesisat dağıtıcılarının hızlı ve yer kazandıran düzenini kolaylaştırır. Tüm klemensler birbirleriyle uyumludur ve bağlantı yönteminden bağımsız olarak kombine edilebilirler. Tesisat klemensleri elektrik tesisatları ve dağıtım kutularının gereksinimlerine uyarlanmıştır. Köprüleme, markalama ve test aksesuarları standartlaşmıştır ve lojistik maliyetlerinizi düşürür. Bina tesisatınızda yeni tesisat klemenslerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300