Push-in ve vida bağlantılı hibrit klemensler

Hibrit klemensler

Hibrit klemensler, kontrol panosu ve saha bağlantı tarafında birbirinden farklı bağlantı yöntemine sahip klemenslerdir. Bu, klemenslerin aynı anda dahili ve harici kablolama gereksinimlerini karşılayabileceği anlamına gelir. Hibrit klemensler arasında geçiş klemensleri, ayırma klemensleri, ölçme ayırma klemensleri ve potansiyel dağıtım klemensleri gibi çeşitli fonksiyon klemensleri bulunur.

Go to Product Detail Page for item 3033126
STU 35/ 4X10 - Ortak potansiyelli klemens
STU 35/ 4X10 - Ortak potansiyelli klemens
3033126

Ortak potansiyelli klemens, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, Yük kontağı, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, Hat kontağı, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3209515
PTU 2,5-TWIN - Geçiş klemensi
PTU 2,5-TWIN - Geçiş klemensi
3209515

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3209519
PTU 2,5 - Geçiş klemensi
PTU 2,5 - Geçiş klemensi
3209519

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3209516
PTU 2,5-TWIN BU - Geçiş klemensi
PTU 2,5-TWIN BU - Geçiş klemensi
3209516

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Go to Product Detail Page for item 3211859
PTU 4-TWIN - Geçiş klemensi
PTU 4-TWIN - Geçiş klemensi
3211859

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3211860
PTU 4-TWIN BU - Geçiş klemensi
PTU 4-TWIN BU - Geçiş klemensi
3211860

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Avantajlarınız

  • Tek bir klemenste farklı bağlantı teknolojileri ile dahili ve harici kablolama gereksinimlerini karşılayın
  • Kombinasyon seçenekleri ile bağlantı teknolojisinin özgür seçimi
  • Kompakt tasarım ile yer tasarrufu
  • Aynı şekle sahip geçiş klemensleri ve topraklama klemensleri ile uygulamaya yönelik tasarım
  • Üniform CLIPLINE complete aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri
Hibrit klemensin yandan görünüşü

Vida bağlantısına ve Push-in bağlantılarına sahip hibrit klemens

Kontrol panosu imalatı için hibrit klemensler

Hibrit klemensler tek klemenste farklı bağlantı teknolojilerini birleştirir. Bu, kontrol panosu tarafında hızlı bağlantı çözümlerinin ve son müşteri tarafında çok amaçlı çözümlerin kullanılmasına olanak verir. Hibrit klemenslerin çeşitli versiyonları mevcuttur. Vidalı bağlantı teknolojisini, kendini kanıtlamış Push-in, hızlı veya yaylı bağlantı ile birleştirin. Hangi kombinasyonu seçerseniz seçin, geniş versiyon yelpazesi uygulama-odaklı tasarımlar yaratmanıza izin verir.

Potansiyelleri toplamak için potansiyel toplayıcı klemensler

Potansiyel toplayıcı klemensler

Kompakt potansiyel toplayıcı klemensler

Kompakt potansiyel toplayıcı klemensler size geniş çeşitliliğe sahip uygulamalar sunar. Klemensler, vidalı bağlantı olarak gerçekleştirilen bir 35 mm² girişe sahiptir. Diğer taraftan, dağıtım bağlantıları sebestçe seçilebilir. Burada, Push-in ve yaylı bağlantı teknolojisi arasında seçim yapabilirsiniz.

Aksesuarlarla birlikte transdüser klemensi

Hibrit ölçme-ayırma klemensi

Ölçme-ayırma klemensleri

Ölçme-ayırma klemensleri akım trafolarının sekonderinde gerekli tüm test devreleri için yüksek konfor sunar. Aynı zamanda bağlantı teknolojisinin sağladığı kombinasyon seçeneklerinden de yararlanın. Kontrol panosunun içindeki bağlantı için Push-in bağlantı teknolojisini ve dış trafo bağlantısı için üniversal vidalı bağlantıyı seçin.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

Klemensler için açık ürün broşürü

Klemensler ürün broşürü

İndirilebilir Dosyalar

Modüler ve hibrit klemenslerimiz hakkında basılı bilgi almak ister misiniz? Aşağıda, klemensler için ürün ve kalite broşürlerimizi bulacaksınız.