300 dpi baskı çözünürlüğü ile kart malzemelerine baskı işlemi için termal transfer yazıcısı. Entegre edilmiş "MARKING system uygulaması" ve değiştirilebilir akü grubuna sahip 7" renkli dokunmatik ekran sayesinde hem sabit hem de mobil kullanım için uygundur.
Mobil yazıcı
THERMOMARK PRIME mobil yazıcı yalnızca masa başı kullanım için ideal değildir; aynı zamanda tesiste doğrudan ihtiyaç duyduğunuz yerde etiketler oluşturmak için de kullanılabilir. Markalama sistemi, entegre markalama yazılımı ve güçlü şarj edilebilir pili sayesinde bağımsız kullanım için hazırdır. Taşınabilir THERMOMARK GO SERİSİ yazıcılar, bakım ve onarım çalışmaları için esnek ve kompakt yardımcılardır.
Kartuş formatlı malzemeleri markalamak için termal transfer yazıcısı. Yazıcı, 24 mm'ye kadar malzeme genişliğine sahip kontinü formatlı malzemelere basabilir.
Kartuş formatlı malzemeleri markalamak için mobil termal transfer yazıcısı, aksesuarlar dahildir. Yazıcı, hazır delikli etiketlerin yanı sıra 24 mm'ye kadar malzeme genişliğine sahip sürekli formatlı malzemelere de baskı yapabilir
Kartuş biçimindeki malzemeleri markalamak için mobil termal transfer yazıcısı, kanıtlanmış L-BOXX sisteminden pratik çanta içerisindeki aksesuarlar dahildir. Yazıcı, 24 mm'ye kadar malzeme genişliğine sahip sürekli biçimdeki malzemelere baskı yapabilir.
THERMOMARK GO mobil yazıcı için esnek omuz çantası ve bel çantası. İlave cepler, bir akıllı telefon ve malzemeler için yer sağlar.
THERMOMARK GO ve THERMOMARK GO.K / THERMOFOX yazıcıların seyyar işletimi için batarya.
THERMOMARK PRIME için taşıma çantası, aksesuarlar, markalama malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil, donatılmamış
Kartuş biçimindeki malzemeleri markalamak için mobil termal transfer yazıcısı, kanıtlanmış L-BOXX sisteminden pratik çanta içerisindeki aksesuarlar dahildir. Yazıcı, hazır delikli etiketlerin yanı sıra 24 mm'ye kadar malzeme genişliğine sahip sürekli biçimdeki malzemelere de baskı yapabilir.
Mürekkep şeridi kartuşu, UCT..., US... ve UM... baskı ürünü grupları için THERMOMARK PRIME'a yönelik, uzunluk: 70 m, rulo uzunluğu: 70 m, genişlik: 110 mm, renk: siyah
Akü bölmesi kapağı, THERMOMARK PRIME akü olmadan şebeke bağlantısı ile başlatılıyorken toza ve kir birikintilerine karşı koruma sağlar
Avantajlarınız
- Karta entegre yazılım: Dokunmatik ekran ve tamamen entegre markalama yazılımı sayesinde kolay data girişi
- Karta entegre besleme: Enerji yönetimi ve değiştirilebilir, şarj edilebilir yüksek performanslı piller
- Çok yönlü: Malzeme portföyü, endüstriyel markalamada en geniş çeşitliliğe sahip uygulamalar için sayısız üründen oluşur
Yeni ürünler
Mobil termal transfer kart yazıcı
Sahada esnek ve doğrudan markalama
THERMOMARK PRIME 2.0, markalama malzemelerini kart formatında yazdırır. Entegre MARKING system uygulaması, 7" renkli dokunmatik ekran ve değiştirilebilir batarya sayesinde yazıcı sezgisel olarak çalıştırılabilir ve doğrudan sahada sabit ve mobil kullanıma uygundur.
Temel özellikler
- MARKING system uygulamasına entegre edilen markalama yazılımı
- Mobil kullanım için değiştirilebilir batarya
- Mürekkep şeridi, kartuş ve malzeme algılama
- Tüm UCT, US ve UM kart malzemeleri için
- 7" renkli dokunmatik ekran
- Az bakım gerektiren termal transfer baskı teknolojisi
- 300 dpi baskı çözünürlüğü
Avantajlarınız
- MARKING system uygulamasına entegre edilen markalama yazılımıyla markalama çözümlerinin kolay tasarımı
- Değiştirilebilir ve şarj edilebilir batarya sayesinde tamamen bağımsızdır
- Tüm kart malzemelerine 8 sn'den kısa bir sürede hızlı ve yüksek kaliteli baskı
- Otomatik mürekkep şeridi ve malzeme algılaması baskı hatalarını önler
- Malzeme ve mürekkep şeridi 10 sn'den kısa bir sürede kolayca değiştirilebilir
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO ve THERMOMARK GO.K
Mobil yazıcı sistemleri THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO ve THERMOMARK GO.K
Büyüyen tesislerde endüstriyel markalama büyük çaba gerektirir. Mobil yazıcı sistemleri sayesinde iş süreçlerini daha bağımsız ve esnek gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli etiketleri masanızda veya doğrudan uygulamanızın bulunduğu yerde yazdırın. THERMOMARK PRIME 2.0 ve THERMOMARK GO SERIES sistemleri, ideal şekilde sizin ihtiyaçlarınıza uyarlanan çok çeşitli yazdırma işlerini çok kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.
Çok fonksiyonlu THERMOMARK PRIME 2.0 baskı sistemi
Çok fonksiyonlu bağımsız yazdırma sistemi THERMOMARK PRIME 2.0
Endüstriyel markalama için kullanım yerleri ve ihtiyaçlar hem çok hem de çeşitlidir: Merkezi olarak organize edilen endüstri donanımlarından doğrudan uygulama ortamında teknik besleme ünitelerine kadar. Mobil THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termal transfer yazıcı, kart ve tabaka formatlarındaki çok çeşitli markalama malzemeleriyle bu çeşitliliği kapsar. Entegre yazılım ve yüksek performanslı batarya ile aynı zamanda masaüstü çalışmaya ilave olarak sahada bağımsız markalama için de kullanılabilir.
- 7" renkli dokunmatik ekran ve tam entegre MARKING system uygulaması markalama yazılımı ile kolay veri girişi
- Mobil kullanım için değiştirilebilir yüksek performanslı batarya
- Mürekkep şeridi, kartuş ve malzeme algılama
- Portföy; klemens, iletken ve kablo, ekipman ve tesis markalaması için çok sayıda markalama malzemesi içerir.
THERMOMARK GO ile sahada esnek markalama
Sahada profesyonel markalama THERMOMARK GO
Mobil THERMOMARK GO etiket yazıcısı ve MARKING sistem uygulaması, doğrudan tesiste endüstriyel markalama için etiketler oluşturmanıza imkân verir. Akıllı cihazınızdaki etiketleri tasarlamanız ve yazıcıya göndermeniz yeterlidir. THERMOMARK GO ayrıca önceden delinmiş etiketleri masaüstü yazdırma sistemleriyle aynı şekilde işler. Yenilikçi malzeme tasarımı, her etiketin malzeme artığı olmadan basılmasını mümkün kılar.
- Sahada endüstriyel markalama için etiketler oluşturun: Mobil etiket yazıcısını akıllı cihazınızdan çalıştırın
- Etiketleme artık daha kolay: MARKING sistem uygulaması markalama sürecinde kullanıcılara rehberlik eder
- Modern arayüzler: Akıllı cihazınıza Bluetooth veya NFC ile kablosuz olarak bağlanın
- Maksimum uygulama alanı: Daha fazla esneklik ve daha da kolay markalama için önceden delinmiş etiketlere ilave olarak çok çeşitli uygulamalar
Doğrudan uygulama ortamında marka oluşturma
MARKING sistem uygulaması
MARKALAMA sistemi uygulaması akıllı, ağ bağlantılı seçim ve markalama dosyalarının yaratılması için benzersiz bir mobil arayüz sunar. Mobil kullanım için özel olarak optimize edilmiş en yaygın markalama işlevlerine erişmenizi sağlar. Batarya ile çalışan mobil baskı sistemleriyle birlikte, net okunan ve dayanıklı markalama çözümleri oluşturmak daha kolay olamazdı. Uygulama Kılavuzu ayrıca ihtiyaçlarınız için doğru markalama malzemesini yalnızca birkaç adımda bulmanıza yardımcı olur. Uygulama, Android ve iOS mobil cihazlarda kullanılabilir ve çevrimdışı olarak kullanılabilir. Uygulama, son teknoloji bağlantı ve sezgisel kullanım özelliklerine sahip olup 19 dilde mevcuttur.
Dayanıklı THERMOMARK GO.K mobil yazıcılar
Yazıcınız daima yanınızda olsun THERMOMARK GO.K
Cihaz ve sistemlerin markalanması, genellikle önceden planlama yapmadan servis ve bakım sırasında spontane olarak yapılmalıdır. Bakım onarım revizyonları (MRO) sırasında etiketler oluşturmak için özellikle esnek ve taşınabilir bir çözüm gereklidir. Burası, THERMOMARK GO.K çözümünün devreye girdiği yerdir: entegre klavyeli pratik bir mobil yazıcı.
- Daralan makaron, etiket ve yapışkan olmayan malzemelerin işlenmesi
- Akıllı klavye, sembollerin, barkodların ve seri numaralarının birleştirilmesine izin verir.
- Otomatik malzeme algılama ile optimum baskı ayarları
- PROJECT complete planlama ve markalama yazılımına bağlantı sayesinde
markalama verilerinin kolay paylaşımı - Kombine malzeme ve malzeme mürekkep şeridi kartuşu ile hızlı ve kolay malzeme değiştirme