UL onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Yaylı bağlantı | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
Vidalı bağlantı | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
C | ||||
Yaylı bağlantı | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
Vidalı bağlantı | 1000 V | 115 A | 14 - 2 |