DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2964487

Złącze przekaźnika półprzewodnikowego wejścia, wejście: 12 V DC, wyjście: 3 - 48 V DC/100 mA, szerokość złącza 6,2 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wtykane mostki EB-DIK
Dostępne wersje dla urządzeń wykonawczych
Opisywanie i montaż z wygodą złączy rzędowych
Przełączanie bez zużywających się zestyków do 48 V DC/100 mA
Wbudowany wyjściowy układ ochronny
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Zintegrowane układy wejściowe
Galwaniczna separacja między wejściem i wyjściem do 2,5 kV efekt
Wskaźnik stanu