DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ - Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2964283

Przekaźnik półprzewodnikowy wejściowy, częstotliwość transmisji 100 kHz, ze wskaźnikiem świetlnym i układem ochronnym obwodu wejściowego i wyjściowego, wejście: 24 V DC, wyjście: 4 - 30 V DC/50 mA

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Do stłumienia zakłóceń zaopatrzone na wejściu w kondensator
Częstotliwość graniczna do 100 kH
Między innymi karty liczników sterowników PLC