DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2964270
Przekaźnik półprzewodnikowy wejściowy, częstotliwość transmisji 100 kHz, ze wskaźnikiem świetlnym i układem ochronnym obwodu wejściowego i wyjściowego, wejście: 5 V DC, wyjście: 4 - 30 V DC/50 mA
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Stosowanie mostków EB 80-DIK... w złączkach szynowych DEK: Ze względu na możliwe (niewielkie) rozszerzenie obudowy DEK na skutek wilgoci w powietrzu oraz niekorzystnego luzu między większą liczbą złączek szynowych DEK a mostkiem EB 80-DIK zaleca się, aby w przypadku używania mostków EB 80-DIK... oddzielić je po ok. 10 do 12 złączek DEK i w tym miejscu umieścić mostek druciany do najbliższej złączki DEK. |
| Rodzina produktów | DEK |
| Zastosowanie | Transoptor wejściowy 100 kHz |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 15.09.2025 |
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV AC (Wejście/wyjście) |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 5 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
| Zakres napięcia wejściowego | 4 V DC ... 6 V DC |
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | ≤ 0,4 |
| Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | ≥ 0,8 |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 7 mA |
| Czas załąCzania typowo | 1,5 µs |
| Typowy czas wyłączenia | 2 µs |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Częstotliwość przenoszenia | 100 kHz |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
| Zakres napięcia wyjściowego | 4 V DC ... 30 V DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 50 mA |
| prąd spoczynkowy | 4,3 mA |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 0,5 V DC |
| Obwód wyjściowy | 3-przewodowe, z połączeniem z masą |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 56 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2964270 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK61A1 |
| Klucz produktu | DK61A1 |
| GTIN | 4017918107406 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 21,46 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 21,46 g |
| Numer taryfy celnej | 85364190 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 0322b25c-94e1-4255-b5ee-40a474c4bee6 |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
EB 3- DIK RD - Mostek wtykowy 2716745
-
EB 4- DIK RD - Mostek wtykowy 2716758
-
EB 5- DIK RD - Mostek wtykowy 2716761
-
EB 10- DIK RD - Mostek wtykowy 2716774
-
EB 80- DIK RD - Mostek wtykowy 2715953
-
EB 5- DIK BU - Mostek wtykowy 2716677
-
EB 10- DIK BU - Mostek wtykowy 2716680
-
EB 80- DIK BU - Mostek wtykowy 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Przegroda 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon. 2715979
Korzyści
Do stłumienia zakłóceń zaopatrzone na wejściu w kondensator
Częstotliwość graniczna do 100 kH
Stopień końcowy od strony wyjścia
Między innymi karty liczników sterowników PLC
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław