ELR W3/ 9-400 S
-
Energoelektronika
2963569
Elektroniczny przekaźnik nawrotny mocy, z wbudowanym urządzeniem soft start, prąd obciążenia 3 x 8 A
Szczegóły produktu
Typ produktu | Stycznik półprzewodnikowy |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Liczba faz | 3 |
Rodzaj sieci | 3-fazowy |
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Sterowanie | |
Oznaczenie wejścia | Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo" |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
zakres napięcia zasilania odniesiony do UVN | 0,8 ... 1,2 |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
prąd spoczynkowy | 85 mA |
Typowy prąd wejścia dla UN | 5 mA |
Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 24 V DC |
Zakres napięcia uruchomieniowego | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Zakres napięcia w stosunku do UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Prąd znamionowy uruchomienia IC | 5 mA |
Opóźnione załączenie maks. | < 35 ms |
Opóźnione wyłączanie maks. | < 25 ms |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Szeregowa dioda polaryzacyjna |
Ochrona przed przepięciami | |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
Częstotliwość przełączania | < 2,5 Hz (przy cos φ = 0,5) |
Wyjście AC | |
Znamionowe napięcie robocze Ue | 400 V AC |
Zakres napięcia roboczego | 110 V AC ... 433 V AC |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 440 V AC (L1/T1) |
440 V AC (L2/T2) | |
440 V AC (L3/T3) | |
Szczytowe napięcie zaporowe | 1000 V |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
60 Hz | |
prąd długotrwały obciążenia | 8 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
Zakres prądu obciążenia | 150 mA ... 8 A (przy 20 °C Tu, patrz redukcja) |
prąd upływu | 5 mA (IL1, w stanie wyłączenia) |
3 mA (IL2, w stanie wyłączenia) | |
3 mA (IL3, w stanie wyłączenia) | |
Napięcie resztkowe | typ. 1,5 V (dla IL) |
Prąd udarowy | 230 A (tp = 10 ms, przy 25 °C) |
Całka obciążenia granicznego | 265 A2s |
Układ ochronny | Element RC; Element RC |
Ochrona przed przepięciami | |
Ograniczenie przepięcia | > 690 V |
obwód sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
Obwód obciążający | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
Szerokość | 62,5 mm |
Wysokość | 84,1 mm |
Głębokość | 120 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie w odstępie > 20 mm |
Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo) |
Numer artykułu | 2963569 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK7222 |
Klucz produktu | DK7222 |
GTIN | 4017918922498 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 789,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 663,72 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Parametryzacja ma miejscu, bezpośrednio na urządzeniu za pomocą wyświetlacza i klawiatury
Możliwość lokalnego sterowania napędem za pomocą klawiatury
Czas rozruchu
Czas przełamania bezwładności
Moment obrotowy rozruchu
Czas zatrzymania
Moment obrotowy zatrzymania
Moment obrotowy hamowania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław