Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2961752

Złącze przekaźnika półprzewodnikowego mocy, wejście napięcie stałe, wyjście napięcie stałe, napięcie wejściowe 5 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Dostępne wersje dla urządzeń wykonawczych
Wtykane mostki EB-DIK
Opisywanie i montaż z wygodą złączy rzędowych
Łączenie bez zużywających się styków do 24 V DC/10 A lub 240 V AC/800 mA
Wbudowany wyjściowy układ ochronny
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Galwaniczna separacja między wejściem i wyjściem do 2,5 kV efekt
Wskaźnik stanu
Zintegrowane układy wejściowe