EMG 17-OV- 5DC/240AC/3
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2954219
Przekaźnik półprzewodnikowy mocy, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 5 V DC, wyjście: 48-280 V AC/ maks. 3 A
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
| Zastosowanie | Funkcja wyprowadzania |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 15.09.2025 |
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 3,5 kV AC (Wejście/wyjście) |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 5 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
| Zakres napięcia wejściowego | 4 V DC ... 6 V DC |
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | ≤ 0,4 |
| Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | ≥ 0,8 |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 4,2 mA |
| Czas załąCzania typowo | 10 ms |
| Typowy czas wyłączenia | 10 ms |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami; Warystor | |
| Częstotliwość przenoszenia | 25 Hz |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
| Napięcie znamionowe wyjścia | 240 V AC |
| Zakres napięcia wyjściowego | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 3 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
| minimalny prąd obciążenia | 50 mA |
| prąd upływu | 4 mA (w stanie wyłączenia) |
| Prąd udarowy | 160 A (t = 10 ms) |
| Kąt fazowy cos phi min | 0,5 |
| Całka obciążenia granicznego | 128 A2s (I2 x t bei t = 10 ms) |
| Szczytowe napięcie zaporowe | 600 V (Okresowe, maksymalne napięcie wsteczne) |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 1 V |
| Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
| Układ ochronny | Element RC; Element RC |
| Ochrona przed przepięciami; Warystor |
| Strona wejścia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Strona wyjścia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 75 mm |
| Głębokość | 102 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | poziomo |
| Numer artykułu | 2954219 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK61C3 |
| Klucz produktu | DK61C3 |
| GTIN | 4017918084875 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 87,28 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 82,84 g |
| Numer taryfy celnej | 85364190 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław