EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2946832
Przekaźnik półprzewodnikowy mocy, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 220 V DC, wyjście: odporne na zwarcia, 10-30 V DC/maks. 2 A
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Funkcja wyprowadzania |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 15.09.2025 |
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV AC (Wejście/wyjście) |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 220 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
| Zakres napięcia wejściowego | 176 V DC ... 264 V DC |
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | ≤ 0,4 |
| Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | ≥ 0,8 |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 1,7 mA |
| Czas załąCzania typowo | 130 µs |
| Typowy czas wyłączenia | 180 µs |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami; Warystor | |
| Częstotliwość przenoszenia | 1000 Hz |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
| Napięcie znamionowe wyjścia | 24 V DC |
| Zakres napięcia wyjściowego | 10 V DC ... 30 V DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 2 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
| prąd upływu | 150 µA |
| Szczytowe napięcie zaporowe | 33 V DC (Napięcie wsteczne pomiędzy kolektorem a emiterem) |
| ograniczenie prądu przy zwarciu | > 2 A (odporne na zwarcia) |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 0,3 V |
| Obwód wyjściowy | 3-przewodowe, z połączeniem z masą |
| Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Bocznik; Dioda gasząca | |
| Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
| Strona wejścia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Strona wyjścia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 75 mm |
| Głębokość | 102 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2946832 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz produktu | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082475 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 57,61 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 57,61 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław