DEK-OE- 60DC/ 48DC/100
-
Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2941536
Złącze przekaźnika półprzewodnikowego wejścia, wejście: 60 V DC, wyjście: 3 - 48 V DC/100 mA, szerokość złącza 6,2 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Dostępne wersje dla urządzeń wykonawczych
Wtykane mostki EB-DIK
Opisywanie i montaż z wygodą złączy rzędowych
Łączenie bez zużywających się styków do 24 V DC/10 A lub 240 V AC/800 mA
Wbudowany wyjściowy układ ochronny
Zintegrowane układy wejściowe
Wskaźnik stanu
Galwaniczna separacja między wejściem i wyjściem do 2,5 kV efekt
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC