cUL Recognized
ID dopuszczenia: E238705| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
UL Recognized
ID dopuszczenia: E238705| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
Złącze przekaźnika półprzewodnikowego wejścia, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA, szerokość złącza 6,2 mm
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||