ILC 150 GSM/GPRS łączy w sobie możliwości sterownika o klasie wydajności 100 z bezprzewodową komunikacją za pomocą telefonii komórkowej. Do tego modem GSM/GPRS jest zintegrowany ze sterownikiem. Umożliwia to wysyłanie i odbieranie SMS'ów oraz zorientowaną na pakiety komunikację poprzez GPRS.
Sam sterownik oferuje Państwu 16 cyfrowych wejść i 4 wyjścia cyfrowe dla różnych zadań sterownika. 512 kB pamięć programu i 512 kB pamięć danych uzupełniają funkcjonalność sterownika, tak aby znalazło się również miejsce dla większych aplikacji.
Rodzina sterowników Inline Controller (ILC) nadaje się do szerokiej grupy zastosowań. Spośród gamy produktów, począwszy od wersji początkowych, na sterownikach High End kończąc, użytkownik może wybrać artykuł odpowiedni do danej aplikacji.
ILC 150 GSM/GPRS
-
Sterownik
2916545
Sterownik Inline Controller ze złączem Ethernetu i modemem GSM, do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Serwer FTP
Systemem plików flash (Flash File System)
Zintegrowany serwer webowy do wizualizacji za pomocą WebVisit
Pełnowartościowe urządzenie nadrzędne INTERBUS (4096 punktów I/O)
Bezpłatny Engineering z PC Worx Express (IEC61131-3)
Zintegrowany modem GSM-/GPRS
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
Zintegrowany interfejs Ethernet (TP)