Zasilacze TRIO POWER ze standardową funkcjonalnością
Zasilacze TRIO POWER w wersjach 1- i 3-fazowych o mocy do 960 W w sposób szczególny nadają się do seryjnej budowy maszyn. Wejście szerokozakresowe oraz międzynarodowy pakiet dopuszczeń umożliwiają zastosowanie na całym świecie.
Wytrzymała obudowa metalowa i duży zakres temperatur zapewniają wysoką pewność zasilania.
TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5
-
Zasilacz
2866310
Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/5 A
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 85 V AC ... 264 V AC (Redukcja < 90 V AC: 2,5 % / V) |
| Obniżenie parametrów znamionowych | < 90 V AC (2,5 %/V) |
| Zakres napięcia wejściowego AC | 85 V AC ... 264 V AC (Redukcja < 90 V AC: 2,5 % / V) |
| Wytrzymałość elektryczna maks. | 300 V AC |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | < 15 A |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | 1,1 A2s |
| Zakres częstotliwości AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Czas podtrzymania zasilania | > 20 ms (120 V AC) |
| > 110 ms (230 V AC) | |
| Pobór prądu | 1,65 A (120 V AC) |
| 0,9 A (230 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 189 VA |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
| współczynnik mocy (cos fi) | 0,72 |
| Czas załąCzania typowo | < 1 s |
| Bezpiecznik na wejściu | 3,15 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
| Dopuszczalne zabezpieczenie wstępne | B6 B10 B16 |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 3,5 mA |
| Sprawność | 89 % (przy 230 V AC i wartościach znamionowych) |
| Charakterystyka wyjścia | U/I |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 5 A (UOUT = 24 V DC) |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Odporność na przepływ zwrotny | 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 35 V DC |
| maksymalne obciążenie pojemnościowe | bez ograniczenia |
| Aktywne ograniczenie prądu | ok. 10 A (przy zwarciu) |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 20 mVSS |
| Moc wyjściowa | 120 W |
| piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 30 mVSS |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | 1,1 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 18 W |
| Czas rozruchu | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Długość odizolowania | 9 mm |
| Gwint śruby | M2,5 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,4 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Długość odizolowania | 9 mm |
| Gwint śruby | M2,5 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,4 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wyjście sygnałowe | |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | UOUT > 21,5 V: Dioda LED świeci |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
| 2 kV AC (Testy jednostkowe) | |
| napięcie izolacji wyjście / PE | 500 V DC (Próba typu) |
| napięcie izolacji wejście / PE | 2 kV AC (Próba typu) |
| 2 kV AC (Próba wyrobu) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2031000 h |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | I (z połączeniem PE) |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 115 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 50 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | nie |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wersja obudowy | Blacha stalowa ocynkowana |
| Wykonanie części bocznych | aluminium |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 55°C obniżenie parametrów znamionowych: 2,5%/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 15g wszystkie kierunki, zgodnie z IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| normatywna ochrona przed prądem niebezpiecznym dla zdrowia, wymagania podstawowe w zakresie bezpiecznej separacji w elektrycznych środkach technicznych | EN 50178 |
| normatywne niskie napięcie ochronne | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
| Certyfikacja stoczniowa | DNV GL (EMC A) |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryterium A | |
| Napięcie | 3 V (Poziom kontroli 2) |
| 3 V (Poziom kontroli 2) | |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryterium A | |
| Napięcie | 3 V (Poziom kontroli 2) |
| 3 V (Poziom kontroli 2) | |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Numer artykułu | 2866310 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPT13 |
| Klucz produktu | CMPT13 |
| GTIN | 4046356046640 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 749 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 618 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5e384bee-a19a-4c1e-aa96-c332f56f2d22 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 18,505 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wykorzystanie trzeciego zacisku minus jako zacisku uziemiającego i minimalizacja kosztów instalacji
Solidny design z obudową metalową i szerokim zakresem temperatur od -25 do +70 °C
Maksymalna niezawodność pracy dzięki MTBF (Mean Time Between Failure) powyżej 500.000 godzin i wysokiej wytrzymałości napięciowej do 300 V AC
Kompensacja spadków napięcia przez napięcie wyjściowe nastawne od strony czołowej.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław