FL WLAN EPA
-
Moduł bezprzewodowy
2692791
WLAN Ethernet Port Adapter, jako bezprzewodowe łącze między złączem Ethernetu i punktem dostępu WLAN
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Karta radiowa | |
| Liczba | 1 |
| Informacja montażu | montowany na stałe |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,824 W |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A, (męskie) |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 30 V DC |
| prąd zasilania | 76 mA (przy 24 V DC) |
| Pobór prądu | 76 mA (przy 24 V DC) |
| Cyfrowe: | |
| Liczba wejść | 1 |
| Ethernet | |
| Interfejs | Ethernet |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie D (żeńskie) |
| Antena | |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | wbudowane na stałe |
| Funkcje | |
| tryby robocze | Adapter klienta sieci Ethernet |
| Konfiguracja | Interfejs webowy, przycisk mode, komendy AT (TCP(IP), SSC |
| automatyczna selekcja kanałów | tak |
| Quality of Service (QoS) | tak |
| Bezpieczeństwo | 802.11i |
| Szyfrowanie WPA PSK (preshared key - klucz wstępny) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bity/128 bit | |
| TKIP | |
| Obsługuje 802.1x / promień | |
| Dopuszczenia radiowe | Europa, USA, Kanada, pozostałe kraje w sklepie internetowym |
| Obsługiwane kraje | Belgia |
| Bułgaria | |
| Dania | |
| Niemcy | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francja | |
| Grecja | |
| Wielka Brytania | |
| Irlandia | |
| Islandia | |
| Włochy | |
| Kanada | |
| Łotwa | |
| Lichtenstein | |
| Litwa | |
| Luksemburg | |
| Malta | |
| Holandia | |
| Norwegia | |
| Austria | |
| Polska | |
| Portugalia | |
| Rumunia | |
| Szwecja | |
| Szwajcaria | |
| Słowacja | |
| Słowenia | |
| Hiszpania | |
| Czechy | |
| Węgry | |
| USA | |
| Cypr | |
| Japonia | |
| Wireless | |
| Oznaczenie | Wireless LAN |
| Rodzaj przyłącza anteny | (wewnętrznie) |
| Zakres częstotliwości | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Pasmo ISM) |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
| Standard radiowy | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Moc nadawania | maks. 20 dBm (EIRP) |
| Liczba interfejsów radiowych | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
| Możliwe do przyłączenia moduły radiowe | 1 |
| Szerokość | 66 mm |
| Wysokość | 91 mm |
| Głębokość | 34 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | bez złącz M12 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 65 °C |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 795 hPa ... 1080 hPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 90 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 90 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Montaż naścienny | |
| Informacja montażu | wewnętrzna antena kierunkowa spolaryzowana kołowo |
| Numer artykułu | 2692791 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN2W3 |
| Klucz produktu | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356422420 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 250 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 240,8 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FL WST BASIC - Oprogramowanie 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Kabel sieciowy 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Kabel sieciowy 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1683002
-
FL EPA RMS - Adapter na szynę DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adapter montażowy 2701134
Korzyści
Stopień ochrony IP65
Najwyższe bezpieczeństwo wg IEEE802.11i z szyfrowaniem AES
Zintegrowana antena specjalna (EPA)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław