Resygate 1000 to konwerter protokołów do maksymalnie 500 PV (zmiennych procesowych). Konwertuje on szeregowe i/lub oparte na TCP protokoły telesterujące na protokoły normatywne IEC 60870-5-104 i IEC 60870-5-101 Balanced. Resygate jest konwerterem protokołów o uniwersalnym zastosowaniu i dostawcą danych z sieciowym przyłączem procesowym. Dodatkowo można go stosować jako konwerter protokołów lub podstację do izolowanych sieciowych połączeń technicznych dwóch układów sterowania.
RESYGATE 1000
-
Konwerter protokołów
2400128
Konwerter protokołów do maksymalnie 500 PV (zmiennych procesowych) do przetwarzania komunikacji szeregowej na komunikację opartą o Ethernet do modernizacji lub zestawiania sieci.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Konwerter protokołów do 500 zmiennych procesowych.
3 porty szeregowe
Podłączanie stacji za pośrednictwem protokołu GPRS lub UMTS
Możliwość podłączenia maksymalnie 18 szeregowych urządzeń terminujących (w zależności od protokołu)
Konwersja protokołów IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP, na IEC 60870-5-104 lub IEC 60870-5-101
Odporność na awarie dzięki czterokrotnej redundancji oprogramowania (jeden konwerter, cztery różne układy sterowania)
Efektywniejsze wykorzystanie zakresów adresów IP dzięki tworzeniu podsieci
Proste konfigurowanie stacji rozproszonych dzięki zainstalowanemu fabrycznie oprogramowaniu z automatyczną kontrolą prawidłowości