EV-T2SC-EM - Klapka ochronna
1627635

CHARX connect basic, Typ 2, Klapka ochronna, Akcesoria, kwadratowa, Montaż czołowy, obudowa: czarny, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu
Bardzo prosty montaż przykręcany z przodu
Ułatwienie montażu dzięki zintegrowanej uszczelce
Brak konieczności użycia osobnej ramki montażowej