CRIMPFOX 4 IN 1
-
Narzędzie wielofunkcyjne
1200101
Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm2 bis 2,5 mm2 z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Solidne i długowieczne dzięki zastosowaniu odpornych tworzyw sztucznych
i metali ulepszanych cieplnie
i metali ulepszanych cieplnie
Wielofunkcyjne szczypce zaciskowe do obróbki
taśm z końcówkami rurowymi wg DIN 46228-4
taśm z końcówkami rurowymi wg DIN 46228-4
Zintegrowana blokada wymuszenia zapewnia stałą wysoką jakość zakleszczenia
Oszczędność do 30 % czasu wynikająca z możliwości przeprowadzania niezbędnych operacji konfekcjonowania przewodów przy użyciu tylko jednego narzędzia
Ułatwiająca obsługę wizualizacja przebiegów procesów bezpośrednio na szczypcach