Zavartalan zsilipüzem a Kieli-csatornán A kiel-holtenaui zsilipberendezést egy modernizálási folyamat során új jelzőrendszerrel szerelték fel. A jelzőlámpák ellenállnak a zord időjárási körülményeknek, és megbízható kommunikációt biztosítanak a vezérlőközponttal.

Zsiliprendszer Kiel-Holtenauban

A kiel-holtenaui zsiliprendszer korszerűsítése

Ügyfélprofil


A Kieli-csatorna dolgozói Kielben

Kieli-csatorna, Kiel-Holtenau

A Kieli-csatorna az Elba torkolatát és a Kieli-fördét köti össze, és a hajóknak akár 460 kilométeres kerülőutat is megtakarít. A mintegy 100 km hosszú vízi út Schleswig-Holstein tartományon halad keresztül, és a világ egyik legforgalmasabb mesterséges hajózási útvonala.

Kihívás


Oszlop jelzőlámpákkal

Mostoha környezeti feltételek és a szükséges felügyelet

A kiel-holtenaui zsilipberendezést egy modernizálási folyamat során új jelzőfényrendszerrel szerelték fel. Az oszlopokra felszerelt lámpák piros, zöld és fehér fényekkel jelzik a közeledő hajóknak, hogy szabad-e a zsilipbe való behajózás.

A felügyeleti funkciókhoz kizárólag az ipari szabványnak megfelelő összetevőket használunk. A jelzőlámpák mostoha időjárási körülményeknek vannak kitéve, és ezért különleges követelményeknek kell megfelelniük. Ilyen az erős szél, a sós víz vagy a közvetlen napsugárzás.

Modern ipari kommunikációs technika alkalmazása teszi lehetővé azt, hogy az irányítóközpont mindig tájékoztatást kapjon a lámpák állapotáról. A karbantartáshoz ezenkívül egyszerű installálásra van szükség, a címek vagy résztvevő-azonosítók beállítása nélkül. Ez különösen fontos, ha a karbantartás során ki kell cserélni a lámpákat.

Megoldás


A szervizszemélyzet mobil üzemeltetési adatokat hív le

Egyszerű telepítés és átlátható rendszerállapotok

A zsilipben két új oszlopot 300-as LED-es jelzőlámpákkal láttak el, amelyek a karbantartó személyzetet állapot- és diagnosztikai információkkal támogatják. Ez ipari kommunikációs technika alkalmazásával lehetséges.

A lámpák csatlakoztatása a Phoenix Contact M17-es hibrid dugaszaival történik. A hibrid dugaszok egyszerre csatlakoztatják a tápellátást és az adatvezetéket a lámpához. A téves csatlakoztatás ki van zárva. Az egyszerű installálás különösen fontos, ha a karbantartás során ki kell cserélni a lámpákat. Itt mutatkoznak meg az elektronikus típustábla előnyei, amely a kommunikációs kapcsolaton keresztül olvasható ki. A vezérlőegység ilyen módon fel tudja ismerni, hogy a megfelelő lámpa van-e csatlakoztatva.

A készülék továbbítja pl. a szín, a méret és a sugárzási szög adatait. Hibás installálás vagy felcserélés esetén a vezérlőegység riasztójelzést ad, és megakadályozza a lámpa bekapcsolását. A lámpa és a LED-ek üzemóráinak rögzítése külön, ciklikusan a lámpában tárolva történik.

Jelzőlámpák – rendszerüzemeltetés LED technológiával

Energiahatékony rendszerüzemeltetés LED technológiával

A lámpában a LED-es technika energiamegtakarítást és magasabb fokú rendelkezésre állást jelent. Ez utóbbi nemcsak a hosszabb élettartamból, hanem a lámpák különleges kapcsolásából is adódik.

Ha egy LED kiesik, azt az áram- és feszültségfelügyelet azonnal észleli és jelzi a fölérendelt rendszer felé. Az irányítórendszerből a többi LED utánszabályozható az azonos fényteljesítmény eléréséhez, az előírásoknak megfelelően.

A LED-ek felügyeletén kívül a jelzőlámpákba két szórtfény-érzékelő van beépítve, amelyek jelzik, hogy bocsátanak-e ki fényt a LED-ek, illetve hogy milyen intenzíven világítanak.

A jelzőlámpa üzembiztonságának minden körülmények közötti garantálása érdekében ezenkívül a hőmérsékletet is figyelik. Ha a lámpa hőmérséklete a megengedett tartomány fölé emelkedik, akkor csökken a fényteljesítmény, vagy akár lekapcsolásra is sor kerül. Ezt a funkciót tájékoztató és riasztójelzések támogatják. Ha a hőmérséklet lecsökken, akkor a lámpa a jelzés nyugtázása után újra bekapcsol.

Önnek nyújtott előnyök

  • Tengervízálló jelzőlámpák energiatakarékos LED-technikával
  • Könnyebb karbantartás az állapot- és diagnosztikai információk támogatásával
  • Egyszerű telepítés az előszerelt kábeleknek és dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Örömmel támogatom Önt a zsilipek, mozgatható hidak és kapuk forgalombiztonságának növelését célzó projektekben.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Összegzés


Vízi utak jelzőlámpáinak váltása

Zökkenőmentes működés és hatékony folyamatok

A Kieli-csatorna fennakadásmentes működésében központi szerepet játszanak a két tenger magasságkülönbségét kiegyenlítő zsilipek. A Phoenix Contact LED-es jelzőlámpái révén könnyebbé válik a zsilipek karbantartása, mivel az üzemi adatok bármikor egyszerűen kiolvashatók.

A karbantartó személyzetet állapot- és diagnosztikai információk támogatják, így mindig tudomása van a jelzőlámpák állapotáról. A lámpa további előnye a LED-es technika, amelynek segítségével energiatakarékosság és magasabb fokú rendelkezésre állás érhető el.