Elektromos kísérőfűtések vezérlése és felügyelete Növelje a berendezései rendelkezésre állását úgy, hogy idejekorán felismeri a kieséseket, és ezáltal megelőzi a létesítménye leállásait.
Kihívás
Kísérőfűtések felügyelete
A régebbi kísérőfűtések sokszor csak egy biztosítón keresztül csatlakoznak az elektromos hálózatra, ezért a kiesésüket gyakran észre sem veszik. Kiesés esetén általában az egész üzem leáll. Ezért az egyes kísérőfűtéseket rendszeresen, speciális ellenőrző bejárásokon szemlélik meg. A már korosodó létesítmények esetében segítséget nyújt méretezhető felügyeleti megoldásunk. A kísérőfűtései pillanatnyi állapotinformációi közvetlenül eljutnak a folyamatirányító rendszerbe, ezáltal Ön a kellő időben megteheti az ellenintézkedéseket.
Megoldás
Egyszerű áramméréssel bizonyosságot lehet szerezni.
Áram-mérőátalakítóink mérik a fűtés áramát. Ilyen módon megállapítható a kísérőfűtés vezetékszakadása, zárlata vagy szigetelési hibája. Ez az áramfelügyelet garantálja a szállítandó közeg biztonságos továbbítását.
A mérőjeleknek az irányítóközpontba való, költséges kábelezés nélküli továbbítása érdekében a készülékeket Radioline vezeték nélküli rendszerünkkel kombináljuk. A Radioline kliens max. 99 Radioline állomást képes lekérdezni. Minden állomáshoz több kísérőfűtést lehet csatlakoztatni. Ezáltal tetszőlegesen sok kísérőfűtés felügyeletét lehet egyszerű módon megvalósítani.
Használatra kész kapcsolószekrény-megoldás
Használja ki az előszerelt kapcsolódobozainknak köszönhető egyszerű és gyors telepítés előnyeit.
Teljesen mindegy, hogy az Ön kísérőfűtésének felügyeletéről vagy vezérléséről van szó, mi az egyedi követelményeinek megfelelő kapcsolószekrény-megoldást kínáljuk. SIL 2 tanúsítású csatlakozómegoldásaink garantálják azt, hogy a hőmérséklet-érzékelő mindig felügyeli a megfelelő fűtőszalagot.
Az energiafogyasztás csökkentése
Vezérelje Ön is kísérőfűtését az igényeinek megfelelően a helyi PLC-vel. A paraméterezést a meglevő HMI-n vagy WLAN-nal csatlakoztatott laptop számítógépen keresztül lehet elvégezni. Alternatívaként a kísérőfűtéseket egyszerűen integrálni lehet az irányítórendszerbe. Az integrálás a Modular Type Package (MTP) szabványnak megfelelő interfészen keresztül oldható meg. PROFIsafe protokollon keresztül megvalósított SIL 2 szintű paraméterezéssel lehet a kísérőfűtés lekapcsolási paramétereit rögzíteni.
Intelligens vezérlőnk segítségével csak annyi energiát fogyasszon, amennyi szükséges. Egy hőmérséklet-érzékelő gondoskodik arról, hogy a fűtést egy beállítható határérték-kapcsoló csak szükség esetén kapcsolja be. A teljesítmény célzott és pontos szabályozását egy kisvezérlő végzi. A fűtőteljesítményt impulzusszélesség-modulációval lehet illeszteni.
Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver lehetővé teszi a kapocssorok hatékony tervezését, az ipari elektronika elhelyezését és a szerelőlapok kialakítását.
Vegye át mintaként a kísérőfűtési rendszerek meglevő megoldását a clipx ENGINEER tervező eszközünkbe. Csupán néhány kattintással optimálisan hozzáigazíthatja megoldásainkat a saját igényeihez. Utána az eszközön keresztül különálló alkatrészekként vagy előszerelve megrendelheti a megoldást a Phoenix Contact online áruházában.
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések rendelkezésre állásának növelése a fűtőszalagok folyamatos és SIL 2 szintű felügyeletének köszönhetően
- Az Ön energiafelhasználásának optimalizálása a teljesítmény célzott és pontos szabályozása révén
- Alacsony installációs költségek az előszerelt, használatra kész kapcsolódoboznak köszönhetően
- A meglevő kísérőfűtések egyszerű integrálása az Ön irányítótermébe
Elérhetőség
Referencia
A kísérőfűtések rádiós alapú felügyelete a Sappi Stockstadt GmbH-nál
- A Sappi Limited a papír-, papírcellulóz- és vegyicellulóz-megoldások világszerte vezető szállítója.
- Tudjon meg többet arról, hogy a rendellenes mért értékek hogyan jelennek meg azonnal a kezelőállomáson úgy, hogy idejekorán meg lehessen tenni a megfelelő ellenintézkedéseket.
Termékek
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.