Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Optimális megoldás minden funkcióra

Különféle PSR biztonsági kapcsolóberendezések  

Biztonsági kapcsolókészülékek minden funkcióra

A PSR biztonsági kapcsolókészülékek jelentik a tökéletes megoldást ha a cél: egy készülék, egy funkció.

Kevés biztonsági funkció vagy logikai kapcsolat esetén egyszerűen telepíthető és gazdaságos rendszert kap a funkcionális biztonsághoz.

Bevált biztonságtechnika

Kényszervezetett érintkezők  

Garantáltan biztonságos a kényszervezetett érintkezőkkel

A funkcionális biztonság úttörőjeként a Phoenix Contact elsőként kínált elektronikus komponenseket a szenzorok és aktorok biztonságos felügyeletére. Bevált technika - folyamatosan továbbfejlesztve - teszi biztonsági termékeinket ilyen megbízhatóvá.

Például a biztonsági kapcsolókészülékeink: kényszervezetett érintkezőkkel működnek, az EN 50205 szerint. Ennek eredménye: gyors hibafelismerés és a legnagyobb biztonság.

Gyors felszerelés és csatlakoztatás

Keresztirányú kábelezés a kalapsín csatlakozóval  

Gyors keresztirányú kábelezés a PSR-TBUS kalapsín csatlakozó révén

Takarítson meg időt és pénzt. A PSR biztonsági kapcsolókészülékeket alacsony vezetékezési költséggel szerelheti fel a PSR-TBUS kalapsín csatlakozóval. Ez egyszerű és gyors keresztirányú vezetékezést jelent.

A COMBICON csatlakozók mellett használja érintkezőinek bekötéséhez a kényelmes TWIN rugós kapcsokat.

Nagy biztonság keskeny házban

PSRmini – biztonsági csatolórelé a kapcsolószekrényben  

Sok biztonság kevés helyen

Telepítsen funkcionális biztonságot akkor is, ha kevés hely van a kapcsolószekrényben. A keskeny felépítésnek köszönhetően csekély helyigénnyel sorolhat egymás mellé akár több PSR biztonsági kapcsolókészüléket is.


Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Az előnyök részletezése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás