VDMA 66413 szerinti általános adatbázis

A funkcionális biztonság jellemző értékeinek könyvtára

A VDMA 66413 szerinti általános adatbázis a vezérlők összetevői vagy alkatrészei biztonsági jellemző értékeit tartalmazza.
Egyszerűen és gyorsan töltse le termékeink adatait a könyvtárból az Ön által kiválasztott biztonságtechnikai kiértékelő eszközbe, pl. a SISTEMA, SET vagy PASCAL rendszerbe.

Letöltés most
Két férfi beszélget egy képernyőn látható sematikus ábráról
A jellemző értékek grafikus ábrázolása egy folyamatábrán

Biztonsági jellemző értékek a SISTEMA könyvtárban

VDMA könyvtár

Az Ön gépei és berendezései elért jósági fokának (PL) EN ISO 13849-1 szabvány szerinti igazolása céljából szükség van az alkalmazott összetevők biztonságtechnikai jellemző értékeinek meghatározására. A VDMA 66413 szerinti szabványos formátum lehetővé teszi az összes gyártóspecifikus biztonságtechnikai jellemző értéknek az Ön által kiválasztott biztonságtechnikai kiértékelő eszközbe, pl. a SISTEMA rendszerbe való automatikus implementálását.

A jósági fok (PL) kiszámításának grafikus megjelenítése a SISTEMA rendszerben

A jósági fok (PL) kiszámítása a SISTEMA rendszerben

Bővebben a funkcionális biztonság témaköréről

Az Ön szakértő biztonságtechnikai partnere: összetevők, technológiák és szolgáltatások a gépek és berendezések biztonságáért.