Rackbe szerelhető számítógépek

Rackbe szerelhető ipari számítógépek

A 19 hüvelykes IPC-Power

Éljen a kompakt és szabványos méretű rackbe szerelhető nagy teljesítményű ipari számítógépek előnyeivel.

Vissza ide: Ipari PC-k

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rackbe szerelhető számítógépek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ipari képfeldolgozás és a nagy mennyiségű adatok rögzítéséhez, kezeléséhez, mérésekhez és vizualizációs feladatokhoz a Phoenix Contact olyan rackbe szerelhető, nagy teljesítményű ipari számítógépeket ajánl, amely az Ön iparágának legkülönfélébb és összetett feladatait is ellátja.

Előnyei

  • a 19 hüvelykes rackmérethez kialakítva, 2 U vagy 4 U magassággal
  • mindenféle alkalmazáshoz ideális, mert negyedik generációs skálázható, nagy teljesítményű és energiahatékony Intel processzorral rendelkezik
  • PCI/PCIe kártyahelyekkel bővíthető
  • a RAID-támogatású OPC (0/1/5/10) magas fokú rendelkezésre állást nyújt, és garantálja az adatok biztonságát
  • a 2, illetve 3 működés közben cserélhető lemezmeghajtó révén a karbantartása egyszerű
  • lezárható előlapja nagyobb biztonságot nyújt

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás