Gigabites Ethernet-bővítők és soros bővítők

Gigabites bővítők és Ethernet-bővítők

Az Ethernet-bővítőkkel az Ethernet hálózatok nagy távolságokat áthidalva, kis költséggel kapcsolhatók össze. Gigabites alkalmazások és akár 20 km-es távolságok is lehetségesek. Használja fel meglévő kábeleit igényes Ethernet-installációkhoz és így csökkentse a beruházás költségeit. Találja meg itt az alkalmazásának megfelelő bővítőt.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Ipari SHDSL bővítő soros RS-232/422/485 interfészekhez, pont-pont és vonalas struktúrákhoz, soros adatátvitel max. 2000 kbit/s sebességgel az üzem saját vezetékein, diagnosztika USB-n és LED-eken keresztül, két konfigurálható riasztó kimenet

A gigabites bővítők és az Ethernet-bővítők áttekintése

Gigabites bővítők
Ethernet-bővítők
Gigabites bővítők

Ethernet-bővítők

Az alkalmazás célja Nagy sávszélességet igénylő résztvevők, például videóalkalmazások csatlakoztatása és tápellátása Több résztvevő hálózatba kötése pl. automatizálási hálózatokban PROFINET, Modbus/TCP stb. segítségével.
Topológia Pont-pont Pont-pont, vonalas és gyűrű topológiák
Kábel Gigabites sodort érpáras vagy koaxiális vezetékek Tetszőleges kéteres vezeték
Távolság Max. 1 km Max. 20 km
Adatátviteli sebesség Max. 1 Gbit/s Max. 15 Mbit/s (30 Mbit/s)
Távoli résztvevők tápellátása Power over link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnosztika Helyileg LED-en keresztül Helyileg LED-en keresztül, a távolból IP-n keresztül, a PSI-CONF szoftverrel vagy webalapú menedzsmenttel
Felügyelet - IP/SNMP v2/v3-on keresztül
Üzembe helyezés Plug and play Plug and play
Biztonság Szakasztitkosítás Szakasztitkosítás, VLAN
Redundancia Szakaszredundancia Szakaszredundancia, IP redundancia STP/RSTP-n keresztül

Gigabites bővítők


Két gigabites bővítő kábelekkel

Gigabites bővítők – nagysebességű Ethernet akár 1 km-es távolságig

A gigabites bővítők lehetővé teszik a szélessávú gigabites alkalmazásokat tetszőleges kéteres vezetékeken és koaxiális kábeleken keresztül, max. 1 km távolságra. Ön is használhatja a már meglevő kábeleket a szigorú követelményeket támasztó Ethernet alkalmazásokhoz, és minimalizálhatja a beruházási költségeit.

A power over link (PoL) és power over Ethernet (PoE) funkciókkal a csatlakoztatott résztvevőket az adatvezetékeken keresztül lehet tápfeszültséggel ellátni.

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy sávszélesség és hatótávolság Ethernet hálózatokhoz (1 Gbit/s – max. 1 km)
  • Meglévő gigabites csavart érpáras vagy koaxiális vezetékek felhasználása
  • Power over link (PoL) – távoli gigabites bővítők feszültségellátása gigabites csavart érpáras vagy koaxiális vezetékeken keresztül
  • Power over Ethernet (PoE) – távoli PoE végkészülékek tápellátása
  • Egyszerű üzembe helyezés plug and play módon

Professzionális videofelügyelet minden alkalmazáshoz

A videoátvitel digitalizálása sok előnyt kínál, ilyenek pl. a nagyfelbontású képanyagok és a rugalmas hálózati struktúrák. Ehhez azonban egyelőre hiányzik a megfelelő technika. Gyakran csak koaxiális kábelek vagy egyéb kétvezetős vezetékek állnak rendelkezésre, amelyek lehetetlenné teszik az Ethernet-átvitelt. Ezenkívül a távolságok gyakran nagyobbak, mint az Ethernet esetében megengedett 100 méter.

A gigabites bővítők lehetővé teszik az Ethernetes videojelek szélessávú átvételét meglevő kétvezetős kábeleken – mindegy, hogy azok kéteres vagy koaxiális vezetékek. Így Ön hasznosíthatja a korszerű Ethernet technológiát. Egyidejűleg a meglévő kábelek további használatával Ön nagy beruházási költséget takaríthat meg.

Két gigabites bővítő koaxiális kábellel és kéteres vezetékkel

Gigabites bővítők nagy hatótávolsággal és sávszélességgel

Nagy távolságok és sávszélességek

Ezek a készülékek lehetővé teszik a meglévő gigabites csavart érpáras vagy koaxiális vezetékek felhasználását az Ethernet-kommunikációhoz – nagy sávszélességgel és nagy távolságokon keresztül.

A gigabites bővítők lehetővé teszik a szélessávú Ethernet-alkalmazások használatát, max. 1 Gbit/s sebességgel és 1 km távolságot áthidalva. Ez messze meghaladja az Ethernet maximum 100 méteres szabványos távolságát. Ezáltal az Ethernet hálózatok térbeli kiterjedésére nem vonatkoznak nagyobb korlátozások.

A robusztus adatátvitelhez elegendőek a meglevő, gigabites sebességre alkalmas kéteres vezetékek vagy koaxiális kábelek. Természetesen a meglevő CAT Ethernet kábelek is használhatók, de nem szükségesek.

Gigabites bővítők PoL és PoE funkciókkal

Gigabites bővítők a videofelügyelethez

Teljesítményátvitel

Az adatvonalakon keresztül energia is továbbítható. A PoL és PoE funkciókkal a gigabites bővítők saját magukat, egymást és a csatlakoztatott PoE végrésztvevőket is ellátják tápfeszültséggel.

Ez azt jelenti, hogy a távoli gigabites bővítők és PoE végkészülékek nem igényelnek külön hálózati tápegységet. A telepítés egyszerűbbé és gyorsabbá válik. Ez nagy költségcsökkentést eredményez a kevesebb készülék és telepítési munka révén.

Ethernet-bővítők


Ethernet-bővítő ferde nézetben

Ethernet hálózatok összekapcsolása 20 kilométerig egyszerű kéteres vezetékeken keresztül

Az Ethernet-bővítőkkel az Ethernet hálózatok 20 kilométerig egyszerű kéteres vezetékeken keresztül kapcsolhatók össze. Így egy hálózatban kombinálhatók a menedzselhető és a nem menedzselhető Ethernet-bővítők. Ez az újszerű kombináció bővítő rendszerként nemcsak egyszerű pont-pont közötti Ethernet-alkalmazásokat köt össze, hanem kiterjedt IP-hálózatokat is. A készülékek ezenkívül lehetővé teszik a különösen egyszerű, plug and play üzembe helyezést, valamint minden résztvevő és szakasz gazdaságos hálózatba kötését és IP-n keresztüli diagnosztizálását. Mindössze egyetlen menedzselhető bővítő használatával minden bővítő szakasz és résztvevő távfelügyelete is egyszerűen megoldható. Váratlan események, például szakaszgyengülés előfordulásakor Ön részletes adatokat tartalmazó figyelmeztetést kap.

Önnek nyújtott előnyök

  • Ethernet kommunikáció 20 kilométerig bármely kéteres rézvezetéken
  • Egyszerű üzembe helyezés plug and play módon
  • A topológia és az adatátviteli sebesség automatikus felismerése révén időt és pénzt lehet megtakarítani
  • Visszahatásmentes üzem közbeni bővítés tetszőleges kéteres vezetékeken keresztül
  • Rugalmas használat pont-pont, vonalas és gyűrűs topológiákban

Ethernet-bővítők használat közben a városi közműveknél

Ebben a sikertörténetben a Stadtwerke Bad Pyrmont városi közművállalat az Ethernet-bővítők sikeres alkalmazásáról számol be a létesítményében. A készülékek akár 20 km-es Ethernet-hálózatok összekapcsolására is alkalmasak kéteres vezetékeken keresztül. Az egyszerű plug and play üzembe helyezés lehetővé teszi az összes készülék és szakasz kedvező költségű hálózatba kötését és diagnosztikáját IP-n keresztül.

Nézze meg a videót, hogy többet megtudhasson az Ethernet-bővítők előnyeiről és lehetséges alkalmazásairól.

Menedzselhető Ethernet-bővítő cserélhető túlfeszültség-védelemmel

A menedzselhető Ethernet-bővítő egyszerűséget és gazdaságosságot hoz az Ethernet hálózatba

Menedzselhető Ethernet-bővítő

A menedzselhető Ethernet-bővítővel minden résztvevő és szakasz központilag, IP-n keresztül diagnosztizálható, valamint az eredmény az SNMP (​Simple​ Network Management ​Protocol​) alkalmazásával automatikusan, jelentés formájában továbbítható a központba.

Tulajdonságok:

  • A kritikus IP-hálózatok VLAN-on (Virtual Local Area Network) keresztül virtuálisan elszigetelhetők, és ezzel biztonságosabbá tehetők.
  • Vészhelyzet esetén a teljes Ethernet-hálózat elérhetősége megmarad. Így az STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) protokollal a redundáns hálózati útvonalak szükség esetén (pl. egy összeköttetés kiesésekor) ismét aktiválhatók.
  • Az SNMP-értesítéssel a nem menedzselhető Ethernet-bővítők távoli rendszereseményeit is átfogóan lehet riasztással jelezni és diagnosztizálni.

A készülék intelligens, cserélhető és teljes értékű túlfeszültség-védelemmel van ellátva. Így pl. SNMP-n keresztül a következő eseményüzenetek továbbíthatók:

  • Teljesítményhatár elérve – csere ajánlott
  • Túlterhelve – csere szükséges
Nem menedzselhető Ethernet-bővítők

Plug and play gyűrű topológiákban is

Nem menedzselhető Ethernet-bővítők

A nem menedzselhető Ethernet-bővítő egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé, plug and play módon. A menedzselhető bővítővel ellentétben a nem menedzselhető változat az Ethernet hálózat számára protokoll-transzparens. A készüléknek nincs saját IP-címe. Ez lehetővé teszi az ütközésmentes alkalmazást minden IP-hálózatban, minden előzetes hálózati ismeret nélkül.

A nem menedzselhető Ethernet-bővítő támogatja a pont-pont, vonalas és gyűrűs topológiákat.

Ethernet-bővítők alkalmazási példái

IP kommunikáció tetszőleges kéteres vezetékeken keresztül 20 kilométerig
Nagy kiterjedésű IP-hálózatok csatlakoztatása és felügyelete
Kritikus IP hálózatok virtuális leválasztása és biztonságos kialakítása VLAN-nal
IP kommunikáció tetszőleges kéteres vezetékeken keresztül 20 kilométerig

A hálózatba kötéshez a meglevő kéteres vezetékek használhatók. A rendszer működés közben visszahatásmentesen bővíthető.

A plug and play módszerű gyors üzembe helyezés alapvető jellemzői:

• Nincs szükség konfigurálásra
• Időmegtakarítás a topológia és az adatátviteli sebesség automatikus felismerése révén
• Rugalmas használat pont-pont, vonalas és gyűrűs topológiákban

Nagy kiterjedésű IP-hálózatok csatlakoztatása és felügyelete

A készülékek bővítő rendszerként nemcsak egyszerű pont-pont közötti Ethernet-alkalmazásokat kötnek össze, hanem kiterjedt IP-hálózatokat is.

Mindössze egy menedzselhető készülék használatával minden bővítő szakasz és résztvevő egyszerűen távfelügyelhető.

Kritikus IP hálózatok virtuális leválasztása és biztonságos kialakítása VLAN-nal

A kritikus IP-hálózatok VLAN-on (Virtual Local Area Network) keresztül virtuálisan elszigetelhetők, és ezzel még biztonságosabbá tehetők.