EXTENDER 1010 ETH TP-G
-
Ethernet-bővítő
1319321
Gigabit-Ethernet bővítő, csavart érpáras hálózatbővítés 1 kilométerig és sávszélesség 1 Gbit/s-ig, Power-over-Link (PoL) funkció további készülékek csavart érpáras tápellátásához
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| MTTF | 294 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 144 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 61 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Alapfunkciók | Gigabites Ethernet-bővítő az ITU G.9960 szerint |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkciók | |
| Alapfunkciók | Gigabites Ethernet-bővítő az ITU G.9960 szerint |
| Felügyelet | Plug and play, LED-es diagnosztika, PoL kapcsoló a készüléken |
| Redundancia | Gyűrűszegmens-redundancia (Minden résztvevő egy gyűrűszegmensben) |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Gigabites Ethernet-bővítő az ITU G.9960 szerint |
| Titkosítási eljárás | AES (Advanced Encryption Standard) szakasztitkosítás |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Gigabites Ethernet-bővítő az ITU G.9960 szerint |
| Galvanikus leválasztás | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (PoL nélkül) // FE |
| A hálózat típusa | Dedikált vezeték |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 57 V DC |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC (PoL nélkül) |
| 48 V DC (PoL funkcióval) | |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 7,5 W (PoL nélkül) |
| ≤ 37,5 W (PoL funkcióval) | |
| Védőkapcsolás | Túlterhelés-védelem, póluscsere elleni védelem; Belső készülékbiztosító: 2x 5 AF, belső soros dióda |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL vezetékek a DIN VDE 0100, 523. rész szerint) | |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL vezetékek a DIN VDE 0100, 523. rész szerint) | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 10,00 mm |
| Jel | Ethernet |
| Alapfunkciók | Gigabites Ethernet-bővítő az ITU G.9960 szerint |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100/1000Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | CAT6 |
| automatikus egyeztetés | |
| A csatornák száma | 1 |
| Átviteli távolság | < 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | Protokollok szempontjából átlátszó TCP/IP, IPv4 és IPv6 esetén |
| Adatok: G.hn interfész az ITU G.9960 szerint | |
| Átviteli sebesség | ≤ 1000 Mbit/s (Az adatvezeték jóságától függ) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Rövidzárálló |
| Átviteli távolság | ≤ 1000 m (Az adatvezeték jóságától függ) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 16 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Átviteli eljárás | Vivőfrekvenciás kvadratúra amplitudó-modulációs (Quadratur-Amplituden-Modulation, QAM) eljárás |
| Kimeneti teljesítmény | ≤ 74 W (PoL funkcióval) |
| Szélesség | 23 mm |
| Magasság | 101 mm |
| Mélység | 115 mm |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : 1g |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : 15g, 11 ms |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (Szabadon álló, PoE nélkül) |
| -40 °C ... 55 °C (Szabadon álló, PoE 15 W-ig) | |
| -40 °C ... 50 °C (Szabadon álló, PoE 30 W-ig) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 55035 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4, A osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (80 %-os amplitúdómoduláció 1 kHz-cel) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Frekvenciatartomány | 3 GHz ... 6 GHz (80 %-os amplitúdómoduláció 1 kHz-cel) |
| Térerő: | 3 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2,2 kV |
| Jel | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus, árnyékolatlan tápvezeték) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus, árnyékolatlan tápvezeték) | |
| Jel | ± 1 kV (Ethernet jel / aszimmetrikus: árnyékolt Ethernet-vezeték) |
| ± 4 kV (Ethernet jel / aszimmetrikus: vezeték és föld között, árnyékolatlan G.hn vezeték) | |
| ± 2 kV (Ethernet jel / szimmetrikus: vezeték és vezeték között, árnyékolatlan G.hn vezeték) | |
| ± 4 kV (Távközlési vezetékek, szimmetrikus, árnyékolás nélkül, primer védelemmel) | |
| ± 1 kV (Távközlési vezetékek, szimmetrikus, árnyékolás nélkül, primer védelem nélkül) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 %-os amplitúdómoduláció 1 kHz-cel) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A levegőkeringés biztosítása érdekében állítva szerelje fel a készüléket úgy, hogy minden oldalon legalább egy centiméter távolságot tartson más készülékektől. |
| Beépítési helyzet | függőleges (alapsín vízszintes) |
| Cikkszám | 1319321 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC361 |
| Termékkulcs | DNC361 |
| GTIN | 4063151604721 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 195,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 145 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PT 4-BE - Túlfeszültség-védelmi alapelem 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Hálózati kábel 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FBS 2-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038969
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
ME-SAS MINI - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2200456
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Zavarszűrő 2319919
Az Ön előnyei
Meglévő sodrott érpáras vagy koaxiális kábelek használata
Rugalmas hálózatfelépítés
Egyszerű üzembe helyezés, plug&play
Hálózat szempontjából átlátszó (nincs szükség IP-konfigurálásra)
Az összes szabványos Ethernet protokoll transzparens átvitele
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51