Állványra szerelhető tápellátások
Tápegységek
Tápellátásaink megbízható ellátást biztosítanak alkalmazásainak. Válassza ki az igényeinek megfelelő optimális tápellátást különböző készülékeink hatalmas választékából. Akár kalapsínre, akár falra, akár 19'' formátumban rackbe szerelhető kivitelben: Találja meg a tökéletes tápellátást az alkalmazásához.
Kalapsínre szerelhető tápegységek
Kalapsínre szerelhető tápegységeink a berendezések különösen nagy fokú rendelkezésre állását kínálják a kapcsolószekrényben elhelyezett kalapsínen.
A QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER és STEP POWER termékcsaládok funkciókban és kialakításukban a különböző szektorok követelményeihez vannak igazítva.
Állványba szerelhető tápellátások
Állványba szerelhető tápegységeink nagy teljesítményt nyújtanak 19"-es formátumban.
A 20 kW-os TRIO POWER kétirányú teljesítményátalakítást tesz lehetővé a különböző alkalmazási területekhez.
Falra szerelhető tápegységek
Falra szerelhető tápegységeink rugalmasan felszerelhetők a kapcsolószekrény-falra. A különböző szerelési lehetőségek lehetővé teszik az egyedi alkalmazást.
A kompakt házba épített robusztus TRIO POWER tápegységeket nagy teljesítmény és sokféle funkció jellemzi.
Tápellátások IP67 védettséggel
IP67-es védettségű tápegységeink a megfelelő eszközök a terepi decentralizált tápellátáshoz.
Az időjárásálló házaknak köszönhetően a tápegységek mostoha környezeti feltételek között is garantálják a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását.