Poliészterből készült házak

Poliészterből készült házak

Robusztus és sokrétűen alkalmazható

Többet nem is kívánhat: győződjön meg a poliészterből készült CLIPSAFE házaink széles és átfogó kínálatának előnyeiről.

Vissza ide: Csatlakozódobozok és üres házak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Poliészterből készült házak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A poliészter CLIPSAFE házak átfogó termékkínálatában az ipari környezetben valamint az olaj-, gáz- és vegyipar nem robbanásveszélyes területein alkalmazható robusztus standard házak állnak az Ön rendelkezésére. A CLIPSAFE üres házak teljes termékválasztékát kívánságára megmunkálva és készre beültetve kaphatja kézhez. A robbanásveszélyes területeken való használathoz a csatlakozódobozokat megfelelő ATEX és IECEx szerinti készülékengedéllyel szállítjuk le.

Előnyei

  • Az Ön egyedi kapcsoló- és csatlakozódobozainak alapja a sokoldalú 46 féle robusztus standard ház, három kialakításban
  • Helytakarékosság a két vezetékezési szintű házváltozatoknak köszönhetően
  • Egyedi változatok kémlelőablakkal és anélkül
  • Mindent egy kézből az egyedi beültetés révén, amelybe a Phoenix Contact termékkínálatának összes terméke bevonható
  • Biztonságos kültéri alkalmazás az EN 60529 szerinti IP66 védettséggel
  • Univerzális használhatóság a -40 °C és +100 °C közötti széles alkalmazási hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
  • Professzionális ügyfélgondozás és rövid szállítási határidők a világméretű értékesítő hálózat révén

Ajánlat megmunkált üres házakra

Használja kényelmes ajánlatkérő űrlapunkat, ha egyedi készülékház-megoldásra van szüksége. Itt egyszerű módon leírhatja követelményeit, és ezen adatok alapján elkészítjük Önnek egyedi ajánlatunkat.

Néhány lépésben elkészítheti a megoldásra vonatkozó ajánlatkérését:

  • egy PROJECT complete fájl alapján,
  • rajz alapján vagy
  • specifikus adatok megadása alapján.

Néhány lépésben elkészítheti a megoldásra vonatkozó ajánlatkérését:

Poliészterből készült ház véglappal

Poliészterből készült ház véglappal  

Poliészterből készült ház véglappal

 

  • Változatok: 27 típus 55 mm x 55 mm x 37 mm és 400 mm x 400 mm x 201 mm közötti méretekkel
  • Anyag: üvegszál-erősítésű poliészter, szürke
  • Éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, halogénmentes
  • Ütésállóság: 7 Joule az EN 60079-0 szerint
  • Védettség: IP66 az EN 60529 szerint
  • Tömítés: CR (kloroprén) -40 °C … +100 °C, igény esetén szilikon tömítés -55 °C … +130 °C

Poliészterből készült ház ajtóval

Poliészterből készült ház ajtóval  

Poliészterből készült ház ajtóval

 

  • Változatok: 16 típus 120 mm x 200 mm x 100 mm és 400 mm x 600 mm x 250 mm közötti méretekkel, kémlelőablakkal és anélkül
  • Ajtózár: háromszögletű, négyszögletű és kéttollú kulcsos zár, fogantyú
  • Az ajtó nyitási szöge: max. 135°
  • Anyag: üvegszál-erősítésű poliészter, szürke
  • Éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, halogénmentes
  • Ütésállóság: 7 Joule az EN 60079-0 szerint
  • Védettség: max. IP66 az EN 60529 szerint
  • Tömítés: CR (kloroprén) -40  °C … +100 °C

Két vezetékezési szintű üres házak poliészterből

Két vezetékezési szintű üres házak poliészterből  

Két vezetékezési szintű üres házak poliészterből

 

  • Változatok: 3 típus 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm és 360 mm x 360 x 145 mm méretekkel
  • Anyag: üvegszál-erősítésű poliészter, szürke
  • Éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, halogénmentes
  • Ütésállóság: 7 Joule az EN 60079-0 szerint
  • Védettség: IP 66 az EN 60529 szerint
  • Tömítés: CR (kloroprén) -40 °C … +100 °C, igény esetén szilikon tömítés -55 °C … +130 °C

Poliészterből készült CLIPSAFE csatlakozódobozok

Minden alkalmazáshoz a megfelelő CLIPSAFE megoldás  

Minden alkalmazáshoz a megfelelő CLIPSAFE megoldás

Az egyedi csatlakozódoboz- és házmegoldás ajánlatkéréséhez töltse ki a megfelelő kategória alatti ajánlatkérő űrlapot:

Kérjen ajánlatot csatlakozódobozokra

Itt egyszerű módon leírhatja követelményeit, és ezen adatok alapján elkészítjük Önnek egyedi ajánlatunkat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás